メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA236100は、高効率の高集積同期整流型昇降圧レギュレータです。 このデバイスは、通常動作時に130nA、ディセーブル時に22nA未満の超低自己消費電流を特長としています。 このデバイスは、自己消費電流が105nAの強制バイパスモードにプログラム可能で、電圧レギュレーションが不要な場合の省電力に最適です。 このモードは、I2Cインターフェースバスを介してアクセスでき、すばやく開始および終了できます。 このデバイスは、1.8V〜5.5Vの入力電圧をサポートし、スタンドアロンアプリケーション向けに設計されており、パワーオンリセット(POR)でさまざまなデフォルト出力電圧オプションを提供します。 PORの後、出力電圧はI2Cインターフェースバスを使用して個別に調整できます。

このデバイスは、最大400mAの出力電流(VIN>2.5Vの場合)を供給し、プログラマブルなスルーレートオプションを備えたピン制御のダイナミック電圧スケーリング(DVS)を備えています。 I2Cインターフェースにより、出力電圧を50mVステップで調整できます。 0603サイズのインダクタ1個と外付けコンデンサ2個だけで全負荷をサポートします。 このRAA236100は、0.5mmピッチの2.5mm×2.5mmの10ピンDFNパッケージで提供され、-40°C〜+85°Cの周囲温度範囲での動作が規定されています。

特長

  • 単一出力昇降圧コンバータ
  • 130nAの自己消費電流
  • 96%のピーク効率(VIN = 3.6V; VOUT = 3.3V)
  • 出力電流:最大400mA(VIN >2.5V、VOUT = 3.3V)
  • 入力電圧範囲:1.8V〜5.5V、シングルセルリチウムイオン、2xまたは3x 1.5V AA/AAAバッテリーをサポート
  • 出力電圧範囲:1.8V〜5.0V
  • 選択可能な入力電流制限
  • 設定可能なスルーレート制御を備えたダイナミック電圧スケーリング(DVS)
  • 選択可能な強制バイパス省電力モード
  • PWM/PFMおよび降圧/昇圧をシームレスに移行
  • 可聴ノイズ抑制のためのウルトラソニックモード
  • I2C制御と電圧調整機能(Standard、Fast、High-Speedモード)
  • 10ピンDFNパッケージ
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

製品比較

アプリケーション

  • スマートホームとリストバンドデバイス
  • ワイヤレスイヤホン
  • IoT (モノのインターネット) デバイス
  • 水道、ガス、石油メータ
  • エネルギーハーベスティング

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.18 MB
1件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター