概要
説明
AT25EU0081Aは、ブート/コードシャドーイングやスモールバイトロードの更新など、あらゆるシステムメモリタスク用システム強化コードおよびデータストレージソリューションの中で最もエネルギーが少ないラインアップのひとつです。 汎用的で互換性があり、低消費電力と高速読み取り性能を組み合わせて、70%以上のエネルギーを節約します。
特長
- 高い汎用性のピン配置とコマンド・セット
- 60倍の高速消去
- 高速読み取りかつ最小エネルギーに最適化
- ブートローダタスク向け低スリープ電力
- XiPの連続読み取り、ラップモード及びバーストモード
- 256バイトページ消去付き高効率エネルギーデータロギング向け標準ブロックアーキテクチャ
- MCUのポーリングを排除し、自動アラートアクティブ割り込みでオーバーヘッドを削減
製品比較
アプリケーション
- 小コイン型電池アプリケーション
- 低消費電力での読み取り
- 低エネルギーでの高速消去
- ブート/コードシャドウメモリ
- 高速かつ低消費電力での読み取り
- 100nAディープパワーダウン
- シンプルなイベント/データロギングアプリケーション
- 高速消去
- ページ消去
- 低エネルギー消去とプログラム
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Ultra-low Energy Flash Memory with Fast Erase
The AT25EU family of serial NOR Flash devices from Renesas focus on achieving the lowest power and the fastest operation to achieve the lowest energy. The result is radically more energy-efficient solution for code storage, event logging, and data logging applications.
Video List