SmartBond DA14535 Bluetooth Low Energy 5.3 SoC開発キットPro
DA14594 SmartBond™ SoC用DA14594-006FDEVKT-P Bluetooth Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれます。このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定を目的としています。
DA14594はデュアルコアBluetooth 5.3...
DA14594はデュアルコアワイヤレスマイクロコントローラで、浮動小数点ユニットを備えた最新のArm® Cortex®-M33™アプリケーションプロセッサ、Cortex-M0+™、高度なパワーマネージメント機能、暗号化セキュリティエンジン、アナログおよびデジタルペリフェラル、Bluetooth® LE(Bluetooth Core 5.3に対して認定済み)をサポートする無線機能を備えたソフトウェア設定可能なプロトコルエンジン、256KBの内蔵フラッシュ、96KBのRAM、16KBのキャッシュRAM、288KBのROM(Bluetooth Low Energy(LE)スタックを含む)を搭載しています。内蔵フラッシュまたはSRAMは、QSPIを通じて外部に拡張することができます。
DA1459xファミリはこのクラスで最も低い消費電力を実現し、DA14594はまた、「Locationing 2.0」顧客へ、Asset Tracking and Locationing At Scale(ATLAS)受信角度(AoA)タグとワイヤレス測距(WiRa™)フェーズベースの測距レスポンダを実装するための最小消費電力と安価なSoCも提供します。
DA14594は、Arm Cortex-M33CPUをベースとし、8個のリージョンMPUと64MHzで最大96dMIPSを提供する単精度FPUを備えています。専用のアプリケーションプロセッサは、8KBの4 way連想キャッシュコントローラを介して、内蔵フラッシュまたはRAMからコードを実行します。Bluetooth接続の信頼性と完全性は、+6dBmの出力電力と-97dBmの感度を備え、合計103dBのリンクバジェットを実現し、超低消費電力無線トランシーバを搭載したArm Cortex-M0+をベースに新しいソフトウェア設定可能な暗号ベースのメッセージ認証コード(CMAC)によって保障されます。
さまざまな標準規格や高度な周辺機器により、他のシステムコンポーネントとの相互接続や高度なユーザインタフェース、機能豊富なアプリケーションの開発が可能になります。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
SmartBond™ Development Tools SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
|
Software Package | ルネサス |
SmartBond™ Flash Programmer The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
|
Software Package | ルネサス |
統合開発環境 e² studio Eclipseベース ルネサス統合開発環境
[Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
|
Software Package | ルネサス |
Serial Port Service (SPS) The Serial Port Service (SPS) emulates serial cable communication.
|
Emulator | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Asset Tracking & Locationing At Scale (ATLAS) 「ATLAS」は、現場で導入され、現場で実証された角度ベースの資産追跡スキームです。
|
Software Package | ルネサス |
7件
|
DA14594 SmartBond™ SoC用DA14594-006FDEVKT-P Bluetooth Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれます。このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定を目的としています。
DA14594はデュアルコアBluetooth 5.3...
DA14594-006FDB-PはDA14594-006FDEVKT-P開発キットで使用するためのドータボードです。ドータボードは、DA14594-006FDEVKT-PまたはDA14592-016FDEVKT-Pのいずれかのマザーボードに簡単に取り付けることができます。ドータボードには、FCQFNパッケージのDA14594...
DA14594-00O9DB-PはDA14594-006FDEVKT-P開発キットで使用するためのドータボードです。ドータボードは、DA14594-006FDEVKT-PまたはDA14592-016FDEVKT-Pのいずれかのマザーボードに簡単に取り付けることができます。ドータボードには、WLCSPパッケージのDA14594...
Renesas offers a production test and programming unit that enables you to reduce the time to ramp-up at a lower cost. The SmartBond Production Line Tool (PLT) helps to...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
The DA14594 is a Bluetooth® Low Energy (LE) System on Chip (SoC) designed for high performance and efficiency. Featuring a dual-core architecture, advanced power management, and a cryptographic engine, this SoC supports Bluetooth 5.3 LE and Locationing 2.0 technology for scalable asset tracking and precise positioning. This video provides an overview of its capabilities and applications.