SmartBond DA14594 Bluetooth Low Energy 5.3ドーターボード(FCQFN SoC)
DA14594-006FDB-PはDA14594-006FDEVKT-P開発キットで使用するためのドータボードです。ドータボードは、DA14594-006FDEVKT-PまたはDA14592-016FDEVKT-Pのいずれかのマザーボードに簡単に取り付けることができます。ドータボードには、FCQFNパッケージのDA14594...
DA14594 SmartBond™ SoC用DA14594-006FDEVKT-P Bluetooth Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれます。このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定を目的としています。
DA14594はデュアルコアBluetooth 5.3 SoCで、256KBの内蔵フラッシュを搭載し、受信角度(AoA)/放射角度(AoD)、Asset Tracking and Locationing At Scale(ATLAS)AoA、Eddystone、iBeacon、ワイヤレスレンジング(WiRa™)Gen3 Responderを含むLocationing 2.0 Tx機能に対応しています: DA14594は、世界クラスのRF性能を提供しながら、非常に低い電力レベルで動作します。DA14594はFCQFNとWLCSPの両パッケージをご用意しています 。
DA14594-006FDB-PはDA14594-006FDEVKT-P開発キットで使用するためのドータボードです。ドータボードは、DA14594-006FDEVKT-PまたはDA14592-016FDEVKT-Pのいずれかのマザーボードに簡単に取り付けることができます。ドータボードには、FCQFNパッケージのDA14594...
DA14594-00O9DB-PはDA14594-006FDEVKT-P開発キットで使用するためのドータボードです。ドータボードは、DA14594-006FDEVKT-PまたはDA14592-016FDEVKT-Pのいずれかのマザーボードに簡単に取り付けることができます。ドータボードには、WLCSPパッケージのDA14594...
適用されたフィルター