メインコンテンツに移動

オフロードGPS誘導システム

概要

説明

農業やオフロードの産業環境では、効率を高め、廃棄物を最小限に抑え、運用コストを削減するためには、正確なナビゲーションが不可欠です。 オフロード環境で機械を手動で操作すると、人為的ミスにつながることが多く、作物の損傷、非効率的な資源使用、生産性の低下につながります。 そのため、高精度の全地球測位システム(GPS)と全地球測位衛星システム(GNSS)を自動化機械に統合することが、これらの課題に対処するための重要なトレンドとなっています。

この設計には、オフロード産業機械の正確なナビゲーションと自動化を提供する高精度のGPS/GNSSシステムが組み込まれており、作物の被害を最小限に抑え、経路を最適化し、作物の収量を増やします。 オプションの経路トラッキングカメラを使用すると、精度がさらに向上し、エラーのリスクがさらに軽減されます。 センサを使用して車内の状況を監視し、ナローバンドモノのインターネット(NB-IoT)を介して不正な移動を報告することにより、システムは安全性とセキュリティを強化します。 これらの機能により、オフロード車両の正確な追跡が保証され、効率的な救助および回収作業がサポートされます。

このシステムのメリット:

  • GPS/GNSS追跡により、オフロード車両の正確なナビゲーションが保証され、作物の被害が減少し、収量が増加します。
  • 個人認証により、許可された担当者のみが機械を操作できるようにすることで、機器のセキュリティを強化します。
  • NB-IoTを介して不正な動きを報告する機能により、機器の盗難や不正使用が発生した場合にリアルタイムのアラートが提供されます。

製品比較

アプリケーション

  • 栽培、作物管理用トラクター制御
  • UTV用の安定なGPS

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US271 US271 US271 Security Card Security Card Security Card GPS/GNSS Pro Grade GPS/GNSS Pro Grade GPS/GNSS Pro Grade CAN FD PHY CAN FD PHY CAN FD PHY Steering Control Interface* Steering Control Interface* Steering Control Interface* Camera Sheet.36 Sheet.37 Microphone Sheet.39 Sheet.40 Microphone.41 Sheet.42 Sheet.43 Tablet Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Speaker speaker_8_ Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Antenna Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Wi-Fi Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.105 Sheet.106 Input Sheet.120 4 4 4 4 Sheet.123 2 Communication Lines B.795 2 2 2 With Touch Panel With Touch Panel With Touch Panel Backlight Control Backlight Control Backlight Control 12VDV 12VDV 12VDV Ignition Power Ignition Power Ignition Power 3.3 VDC IN 3.3VDC IN 3.3VDC IN 3.3VDC/1000mAmax 3.3VDC/1000mAmax 3.3VDC/1000mAmax 5.0VDC/500mAmax 5.0VDC/500mAmax 5.0VDC/500mAmax 1.8VDC/150mA 1.8VDC/150mA 1.8VDC/150mA Connector 1.165 3.3VDC Devices 3.3VDC Devices 3.3VDC Devices Audio Amp Power Audio Amp Power Audio Amp Power 1.8 VDC Devices 1.8VDC Devices 1.8VDC Devices From Vehicle Wheel Tick/DIR From Vehicle Wheel Tick/DIR From Vehicle Wheel Tick/DIR 2 2 2 2 Sheet.152 2.153 2 2 2 Sheet.155 2 2 2 2 Sheet.158 8 8 8 8 Sheet.161 4 4 4 4 Sheet.164 Vehicle CAN Bus Vehicle CAN Bus Vehicle CAN Bus Antenna Antenna Antenna Beam Forming for Voice Commands Beam Forming for Voice Commands Beam Forming for Voice Commands Digital Camera Digital Camera Digital Camera Class D Amplifier Class D Amplifier Class D Amplifier *Vehicle Specific *Vehicle Specific *Vehicle Specific 2 2 2 2 Sheet.173 Connector 1.165.174 Connector 1.165.175 Sheet.176 MCU MCU MCU SPI SPI SPI I2C I2C I2C GLCDC GLCDC GLCDC I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO Host USB Host USB Host USB SCI SCI SCI SCI SCI SCI SCI SCI SCI CAN-FD CAN FD CAN FD OSPI OSPI OSPI SSIE SSIE SSIE CEU CEU CEU GPT/GPIO GPT/GPIO GPT/GPIO NFC NFC NFC Humidity & Temperature Humidity & Temperature Humidity & Temperature Buck DC/DC 1 Buck DC/DC Buck DC/DC Buck DC/DC 2 Buck DC/DC Buck DC/DC LDO LDO LDO QSPI FLASH QSPI FLASH QSPI FLASH Audio Codec Audio Codec Audio Codec LTE-M Module LTE-M Module LTE-M Module GreenPAK GreenPAK GreenPAK CO Sensor CO Sensor CO Sensor LCD (TFT-LCD) Block.120 TFT-LCD TFT-LCD TFT-LCD Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69
Exiting Interactive Block Diagram