メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL9003Aは、150mAの連続負荷電流を供給する高性能シングル低ノイズ、高PSRR LDOです。 スタンバイ電流が低く、最大200mΩのESRで1μFのMLCC出力容量で安定しています。 PSRRは90dBと非常に高く、出力ノイズは20μ VRMS (typ.)です。 無負荷時の静止電流が31μA (typ.)、シャットダウン電流が0.5μAで、ポータブルワイヤレス機器に最適です。

ISL9003Aには多くの固定電圧オプションがあり、温度、ライン、負荷の全範囲で1.8%の出力電圧精度を備えています。 その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。

特長

  • 150mA連続出力の高性能LDO
  • 大電流ステップに対する優れた過渡応答
  • 優れた負荷レギュレーション: 負荷電流の全範囲にわたって<0.1%の電圧変化
  • 非常に高いPSRR: 1kHzで>90dB
  • 広い入力電圧能力: 2.3V〜6.5V
  • 極めて低い自己消費電流: 31μA
  • 低ドロップアウト電圧: 150mAで標準200mV
  • 低出力ノイズ: 100μA (1.5V)で標準20μ VRMS
  • 1μF〜4.7μFのセラミックコンデンサで安定
  • シャットダウン・ピンが1μA (max)のスタンバイ電流でLDOをターンオフ
  • ソフトスタートによりイネーブル時の入力電流サージを制限
  • 電流制限および過熱保護
  • すべての動作条件で±1.8%の精度
  • 5 Ld SC-70 パッケージまたは 6 Ld μTDFN パッケージ
  • -40°C〜+ 85°Cの動作温度範囲
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

製品比較

アプリケーション

  • PDA、携帯電話、スマートフォン
  • ポータブル楽器、MP3プレーヤー
  • 医療用ハンドヘルドを含むハンドヘルドデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 629 KB
製品アドバイザリ PDF 414 KB
製品変更通知 PDF 529 KB
製品変更通知 PDF 205 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター