GreenPAK SLG46140 Development Kit with Socket Adapter
The SLG46140V-SKT includes the SLG4SA14-16x20 socket adapter and 50 SLG46140V samples.
SLG46140は1回限りの不揮発性メモリ(NVM)プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスで、多数の一般的なディスクリートICと受動部品を集積することにより、多様なミックスド・シグナル機能を小型で低消費電力のデバイスに実装できるように設計されています。
SLG46140は、集積されたアナログとデジタルの部品に加えて、内部接続マトリックスとワンタイム・プログラマブルNVMで構成されています。使いやすいGreenPAK開発ツールを使用してNVMをプログラミングすることにより、SLG46140の接続マトリックス、I/Oピン、および統合コンポーネントを構成できます。
SLG46140に含まれる広範な構成コンポーネントのリストは、多くの場合組み合わせて、これらおよび他の多くの機能を実装するために使用することができます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
The SLG46140V-SKT includes the SLG4SA14-16x20 socket adapter and 50 SLG46140V samples.
The SLG46140V-DIP 20-pin DIP Prototyping Board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the Advanced...
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
The GreenPAK DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP Proto boards with the GreenPAK Advanced...
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター