メインコンテンツに移動

ごみ収集車管理システム

概要

説明

廃棄物管理システムは、手作業から自動化されたデータ主導のソリューションへと変化しています。 このようなシステムは、ルートの選定、収集頻度、ごみ箱の容量の不正確な見積もりなどにおいて非効率的であることが多く、不必要な移動、燃料の使いすぎ、最適でない経路などにつながり、運用コストや環境への影響を増大させています。

この廃棄物管理システムは、重量測定、正確なごみ箱監視、インテリジェントなルートの選定を廃棄物収集車に統合することで、これらの問題に対処します。 ごみ箱の重量を測定し、地理的位置情報と組み合わせることで、より効率的な収集のために経路を最適化します。 正確な重量測定は、32ビットMCUに統合されたA/Dコンバータ(ADC)によって達成されます。 低コストのTFT計器クラスタが車両とルートのステータスをリアルタイムで提供し、不揮発性RAM(NVRAM)とSDカードが大量のデータ保存とバックアップをサポートします。

このシステムのメリット:

  • 統合された廃棄物管理のための包括的なダッシュボードは、オペレータのためのリアルタイムのデータ監視と分析を可能にします。
  • ゴミ箱の重量と位置に基づいて最適化されたルートの選定は、燃料消費を最小限に抑え、車両の稼働率を最大化することで、運行効率を高めます。
  • 低コストのTFT計器クラスタ評価キット、およびデジタルロードセル・リファレンスデザインと統合することで、すぐに使用できるハードウェアとソフトウェアを提供し、開発コストと市場投入までの時間を削減します。
  • NVRAMとSDカードは、信頼性の高いデータ保存とバックアップを保証します。
  • Arm® Cortex®-M23 MCUに統合された24ビット・シグマデルタADCによる高精度重量測定は、ゴミ箱の正確なモニタリングを可能にします。

製品比較

アプリケーション

  • 廃棄物収集管理システム

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
AS037 Sheet.913 Sheet.904 Line.696 Sheet.906 Antenna.443 Sheet.908 Sheet.909 Sheet.910 Sheet.911 Sheet.912 Sheet.897 Antenna.443 Sheet.899 Sheet.900 Sheet.901 Sheet.902 Sheet.903 Optional Non-Renesas Component Optional Non-Renesas Component.884 Right arrow.252 Down arrow.256.810 Down arrow.811 AS037 AS037 AS037 Right arrow.252.735 Right arrow.736 Communication Lines B.737 Label Text 10pt.738 4 4 Communication Lines B.740 Label Text 10pt.741 2 2 Load Cell Load Cell Load Cell RFID Reader RFID Reader RFID Reader Right arrow.252.753 Left arrow.266.766 3.3V/485mApk 3.3V/485mApk 3.3V/485mApk Double arrow.267.769 Communication Lines B.781 Label Text 10pt.782 2 2 Signal.790 Sheet.791 Sheet.792 Sheet.793 Sheet.794 Cluster ECU Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Right arrow.252.797 Monitoring ECU Monitoring ECU Monitoring ECU Cluster ECU Cluster ECU Cluster ECU Mass Storage SD Card Mass Storage SD Card Mass Storage SD Card Non-Volatile RAM Non-Volatile RAM Non-VolatileRAM Left arrow.266.812 Line.254.813 Left arrow.266.814 Line.254.815 3.3V.818 3.3V 3.3V 3.3V/45mApk 3.3V/ 45mApk 3.3V/45mApk Communication Lines B.795 Label Text 10pt.796 4 4 Communication Lines B.822 Label Text 10pt.823 4 4 Display RFID ID, Weight, etc. Display RFID ID, Weight, etc. Display RFID ID, Weight, etc. Wi-Fi + Bluetooth Module Wi-Fi + Bluetooth Module Wi-Fi + Bluetooth Module Double arrow.834 Down arrow.256 Communication Lines B.852 Label Text 10pt.853 2 2 Line.254 Left arrow.266 Line.254.863 Down arrow.256.864 GPS GPS GPS Double arrow.267.828 Communication Lines B.831 Label Text 10pt.832 4 4 Gateway ECU Gateway ECU Gateway ECU Double arrow.267 Communication Lines B.829 Label Text 10pt.830 2 2 Down arrow.256.871 Down arrow.872 Communication Lines B.874 Label Text 10pt.875 2 2 3.3V 3.3V 3.3V LTE-M Module LTE-M Module LTE-M Module 3.3V/28.5mApk 3.3V/ 28.5mApk 3.3V/28.5mApk TTL or LVDS TTL or LVDS 1024x1024 (max) TTL or LVDS1024x1024 (max) 1* 1* 1* Sheet.885 Communication Lines B.835 Label Text 10pt.836 2 2 Monitoring ECU Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Sheet.888 Sheet.914 Line.696 Sheet.896 Antenna.443 Sheet.891 Sheet.892 Sheet.893 Sheet.894 Sheet.895 12V Battery Battery.233 Sheet.755 Sheet.756 Sheet.757 Sheet.758 Label Text 10pt.798 12V 12V MCU Cluster ECU MCU Cluster ECU MCU MCU CAN CAN CAN SPI SPI SPI SPI SPI SPI Video I/O Video I/O Video I/O UART UART UART VCC VCC VCC RTCA RTCA RTCA UART UART UART SPI SPI SPI CAN CAN CAN UART UART UART MCU Monitoring ECU MCU Monitoring ECU MCU MCU VCC VCC VCC ADC ADC ADC UART UART UART CAN CAN CAN Multiple connectivity options are based on regional needs 1Multiple connectivity options are based on regional needs 1Multiple connectivity options are based on regional needs Wi-SUN Wi-SUN Wi-SUN
Exiting Interactive Block Diagram