メインコンテンツに移動

概要

説明

DA16600モジュールは、低消費電力のWi-Fiと低消費電力のBluetooth® Low Energy(LE)機能の両方をを提供します。 低消費電力のWi-Fiシステムオンチップ(SoC)DA16200と低消費電力のBluetooth LE SoC DA14531を1つのモジュールに内蔵しました。 この組み合わせにより、長時間のバッテリ駆動と低消費電力を両立させました。 Wi-Fi/Bluetooth LE共存機能やBluetooth LE接続によるWi-Fiプロビジョニング機能などを標準装備しています。

モジュールには必要な部品がすべて揃っており、FCC、IC、CEなどの規格認証を受けています。

次のモジュールで構成されています。

  • Wi-Fi SoC: DA16200
  • Bluetooth LE SoC: DA14531
  • 4MBフラッシュメモリ
  • Wi-Fi用40MHz水晶振動子
  • Wi-Fi用32kHz RTC水晶振動子
  • Bluetooth LE用32MHz水晶振動子
  • チップアンテナまたはu.FLコネクタ
  • SPDTアンテナスイッチ
  • 単電源電圧(3.3V)
画像
DA16600MOD On Board Chip Antenna

チップアンテナ搭載

14.2 mm x 24.6 mm x 3.0 mm
DA16600MOD-AAC

画像
DA16600MOD External Antenna Connector

外部アンテナコネクタ(u.FL)

14.2 mm x 24.6 mm x 3.0 mm
DA16600MOD-AAE

メリット

  • VirtualZero™ DA16200 SoC
  • 802.11n 1x1 低消費電力2.4GHz
  • 最大72Mbps、MCS0-7
  • SmartBond TINY™ DA14531 SoC
  • BT5.1準拠のBluetooth LE
  • 1年以上のバッテリ寿命を実現
  • 画期的な低消費電力技術VirtualZero
  • スリープ時の消費電力をほぼゼロ
  • 超低消費電力のセンサウェイクアップ
  • 小型バッテリやコイン電池で動作
  • 内蔵、カスタマイズ可能、共存アルゴリズム
  • Wi-Fi:業界最高レベルの出力と受信感度で最大限の距離を実現
  • Bluetooth LE:BT 4.0の4倍の距離
  • SoCはモジュール上でOSとTCP/IPスタックをフル稼働
  • Bluetooth LEで簡単にWi-Fi接続を実現
  • スマートフォンアプリで新しいデバイスを自動検出・設定
  • 豊富なネットワークソフトウェアスタック
  • セキュアブート、セキュアデバッグ、セキュアアセットストレージ、ハードウェアアクセラレーション、TLS/デジタル証明書、楕円曲線
  • 市場に導入された機器のファームウェアのアップデートが可能
  • UART、SPI、ADC、I2C、PWM、I2S、GPIO、JTAG、SWD

Wi-Fi ATコマンドセット

DA16200/DA16600ファミリの業界をリードする低消費電力機能を、シンプルかつ迅速に、Wi-Fi側の複雑なソフトウェアを開発することなく利用できます。 詳しくは、DA16200 Wi-Fi ATコマンド・セットのページをご覧ください。

特長

  • DA16600ボード
  • 低消費電力Wi-Fi
  • 低消費電力のBluetooth LE
  • 超低消費電力
  • Wi-FiとBluetooth LEの共存
  • 優れたレンジ
  • フルオフロード
  • 簡単な設定とプロビジョニング
  • ソフトウェアスタック
  • 先進のセキュリティ
  • OTA(Over-the-Air)ファームウェアのアップデート
  • 複数のI/O

製品比較

アプリケーション

  • Thermostats
  • Door locks
  • Security cameras
  • Video doorbells
  • Temperature sensors
  • Smoke detectors
  • Other wireless sensors
  • Garage door openers
  • Pet trackers
  • Asset trackers
  • Home automation
  • Commercial
  • Industrial
  • Residential

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Demonstration of Matter Protocol Using DA16200

Matter is single unified IP-based protocol to securely and robustly connect smart devices with each other, regardless of brand, and across smart home ecosystems.

ニュース&ブログ