メインコンテンツに移動

概要

説明

このリファレンスデザインでは、ルネサスの スマートウォーターシャットダウンバルブスマート漏水センサ を組み合わせることで、バルブを自動的に制御して水の流れを開始/停止することができます。 そのため、人の手を介さずに自動的に対策を講じます。 このソリューションにより、配管の破損による水の流出を水道を停止することで被害を軽減または完全に回避することができます。 別のユースケースでは、意図的に植物への水やりの水の流れを開始し、十分な水位になったときに水を止めることができます。 このデザインは、標準の MQTT 可視化ツールを使用して、高水分レベルや水漏れを検出し、 DA16600MOD 超低消費電力 Wi-Fi + Bluetooth® Low Energy (LE) コンボモジュールを使用してバルブをシャットダウンします。

特長

  • 異常をWi-Fiで通知し水の流出をシャットアウト
  • 水位が不適切に高い状態あるいは水の流出を、スマート水漏れセンサまたはMQTTなどの手動コマンドで通知
  • 主電源喪失時にバッテリバックアップでシステムを維持することが可能
  • 太陽エネルギハーベスティングにより、主電源なしでセンサを使用可能
  • 超低消費電力DC/DC+Wi-Fiで長時間動作/待機が可能
  • Bluetooth Low Energy 5.0により、スマートフォンでの試運転が容易

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.88 MB
クイックスタートガイド PDF 1.26 MB
回路図 PDF 426 KB
3件

設計・開発

関連ボード&キット

Lab on the Cloud