メインコンテンツに移動

低消費電力Wi-Fi

VirtualZero™:当社の超低消費電力Wi-Fiソリューションは、バッテリ寿命の延長、高いRF性能、強固なセキュリティ、アプリケーション開発の容易さなどを主要な市場ニーズとするIoTアプリケーション向けに開発されています。

アプリケーション

家電

スマートホームには将来性があり、家電製品には不可欠です。 エアコン、冷蔵庫、洗濯機、食器洗い機、乾燥機などのコネクテッドアプライアンスは、ユーザがリモートで状態を確認したり、操作をコントロールしたりすることができます。 コネクティビティにより、デバイスの電力効率を高め、環境への配慮を可能にします。 ルネサスは、家電メーカー向けに、最も安全で、エネルギー効率に優れ、信頼性の高いWi-Fi製品を提供し、市場投入までの時間を短縮します。

スマートドアベル

ドアベルは、よりスマートで安全な家庭のゲートウェイです。スマートドアベルは、技術と従来のドアベルを組み合わせることで、動体検知に基づく通知、ビデオ映像の自動録画、リモートでの宅配便配達など、さまざまなユースケースを可能にします。 ドアベルは、他のスマートホームデバイスと接続することで、コントロールと利便性を提供しながら、家庭の安全性を高めることができます。 ルネサスのWi-Fiプラットフォームは、通信距離やワイヤレス信号の品質に妥協することなく、バッテリ駆動のドアベルアプリケーションにおいて業界トップクラスのバッテリ寿命を提供します。

スマートドアロック

Wi-Fiスマートドアロックは、スマートホームでますます人気が高まっています。 一般的なスマートロックでは、大電流のモータとWi-Fiがバッテリ消耗の主な原因となっています。 その結果、バッテリは最大で数週間しか持続しません。 バッテリを定期的に交換することは、時間とコストがかかり、ユーザの製品品質に対する認識に悪影響を与えます。 ルネサスのDA16200は、スマートドアロック向けに1年以上のバッテリ寿命を実現する世界初のWi-Fi SoCで、ドアロックメーカーにとって主要な技術課題の1つを解決します。

スマートIoTセンサ

今後数年間で、数十億個のワイヤレスIoTセンサが導入されると予想されています。 スマートプラグやスマートスイッチ、ガレージドアオペレータ、スマートライト、火災・煙感知器といったIoTセンサは、ワイヤレス送信機やワイヤレス受信機といった低コストのIoTテクノロジによって、よりスマートになっていくでしょう。 しかし、継続的にデータを送受信することはエネルギーを消費するので、ほとんどのIoTセンサはバッテリ駆動が必要となります。 ルネサスのVirtualZero™テクノロジは、低コストでエネルギー効率に優れ、数年に渡るバッテリ寿命を持つIoTセンサを実現します。

スマートサーモスタット

スマートサーモスタットは、住人に快適さを提供し、インテリジェントに温度を調整することで、エネルギーコストと環境フットプリントを削減します。 ルネサスのWi-Fi製品は、バッテリ寿命の長さ、信頼性、通信距離の特性から、主要なサーモスタットメーカーに採用されています。

ペットトラッカ

スマートペットトラッカは、犬や猫の首輪に取り付けることができる小型のワイヤレスデバイスで、飼い主はペットの居場所を常に追跡したり、健康状態をモニタしたり、活動レベルを測定したりすることができます。 数時間ごとに充電が必要なトラッカは役に立ちません。 信頼性の高いトラッキングIoTデバイスのバッテリ寿命は、数年とは言わないまでも、数カ月は持つほど長くなければなりません。 当社は、エネルギー効率の高いペットトラッカを提供するために、低消費電力チップを開発しました。このチップは、ペットトラッカーの主要な課題の1つに対処し、長バッテリ寿命を実現します。

EVチャージャ

電気自動車の充電は、各メーカーが家庭や企業にとってより費用対効果の高いものにしようと努力してきたため、より洗練されてきています。 エネルギー消費を最適化するために、スマートチャージャは、リモートでデバイスの使用状況をモニタ、管理、制限することができます。 充電を最適化するだけでなく、当社のWi-Fiテクノロジにより、モバイルアプリで簡単にセットアップとモニタリングができます。

ウェアラブル

ウェアラブル接続により、生活を変え、個別医療を可能にし、高齢者が自立して生活できるようになります。ユビキタスWi-Fiは現在、ウェアラブルやコネクテッドヘルスでいたるところに使われており、デジタルヘルスのビジョンを実現する上で大きな役割を果たしています。 ただ、消費電力が高いという大きな欠点があり、毎日バッテリを充電しなければならないという事は、全体的な顧客満足度にとって極めて重大な問題です。 当社の低消費電力チップは、ウェアラブルメーカーに1年以上のバッテリ寿命を提供し、医療環境でワイヤレステクノロジのフル活用を可能にします。

プロダクトセレクタ: 低消費電力Wi-Fi

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

Demonstration of Matter Protocol Using DA16200

Matter is single unified IP-based protocol to securely and robustly connect smart devices with each other, regardless of brand, and across smart home ecosystems.

ツール&リソース