メインコンテンツに移動

IoT 通信ゲートウェイ ハブ

概要

説明

このソリューションは、患者の健康状態を医師がいつでも把握できる医療用監視システムの通信ゲートウェイです。 患者モニタリングデバイスは、長距離Bluetooth® Low Energyまたは非接触のNFC (近距離無線通信)を介してこのゲートウェイと通信します。 ゲートウェイはそのデータを変換して、医師に直接送信するか、オンプレミスまたはクラウド分析システムに送信します。

このシステムのメリット:

  • 非IPローカル通信(NFC、Bluetooth Low Energy)とIPネットワーク/クラウド(Wi-Fi、LTE)間のゲートウェイブリッジ
  • RTOSでのソフトウェア開発により、MPUでも非常に高速な起動時間を実現、またMCUコードベースの容易な移植が可能
  • 5Vアプリケーション負荷用に最適化されたユニバーサル15W AC/DCアダプタ

製品比較

アプリケーション

  • IoTゲートウェイ
  • 医療ゲートウェイ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US218 US218 US218 AC/DC AC/DC AC/DC PMIC PMIC PMIC Clock Clock Clock MPU MPU MPU SPI Flash SPI Flash SPI Flash Octa RAM Octa RAM Octa RAM Battery Battery Battery NFC NFC NFC LTE-M Module GM01Q LTE-M Module GM01Q LTE-M Module GM01Q BLE BLE BLE Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Button Button Button Indicate Light Indicate Light Indicate Light Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY USB Connector USB Connector USB Connector USB Connector USB Connector USB Connector SIM SIM SIM Antenna Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Antenna.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Antenna.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Connector Arrow Connector Arrow.50 Connector Arrow.52 Connector Arrow.55 Connector Arrow.56 Connector Arrow.57 Connector Arrow.64 Connector double arrow Connector double arrow.67 Connector Arrow.68 Connector Arrow.70 Connector Arrow.71 Connector Arrow.72 Connector Arrow.73 Connector Arrow.74 Connector Arrow.75 Connector Arrow.76 Connector Arrow.77 Connector Arrow.78 Connector Arrow.79 Connector Arrow.80 Connector Arrow.81 Connector Arrow.82 Connector double arrow.83 Connector Arrow.85 Antenna.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Connector Line Connector Line.93 Connector Line.95 Connector Line.96 Connector Line.99 Connector Line.100 Connector Line.101 Connector Line.102 Connector Line.103 Connector Line.104 Connector Line.106 Connector Line.108 Connector double arrow.109 BLE/CLK BLE/CLK BLE/CLK Connector Arrow.114 ETH/CLK ETH_CLK ETH_CLK AC/DC Adapter: 15W AC/DC Adapter: 15W AC/DC Adapter: 15W BLE/CLK BLE/CLK BLE/CLK ETH/CLK ETH/CLK ETH/CLK 5V 5V 5V AC AC AC
Exiting Interactive Block Diagram