メインコンテンツに移動

音声およびディスプレイインタフェースを備えたスマートHMIシステム

概要

説明

ヒューマンマシンインタフェース(HMI)は、人間と機械、システム、デバイスをつなぐ重要なコンポーネントであり、さまざまな機能の制御やデータへのアクセスを可能にします。 テクノロジの進歩に伴い、HMIは人間と機械の間のより複雑な相互作用やコマンドをサポートするために、コネクティビティ(Wi-Fi、Bluetoothなど)やLCDスクリーンなどの機能を組み込む必要があります。

この高性能スマートHMIシステムは、32ビットMCUを利用し、LCDによるグラフィカルユーザインタフェース(GUI)の作成、音声入出力、Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy(LE)、イーサネットなどを介したIoT接続をサポートします。

システムの利点 :

  • RX72N Envision Kitには、さまざまなI/Oペリフェラルが含まれており、さまざまなアプリケーション向けのソリューションの開発を容易にします。 プリインストールされたデモとエミュレータ回路により、すぐに開発でき、システムのテストと評価が迅速化されます。
  • 豊富なインタフェースにより、システム機能の拡張をサポートし、さまざまな開発シナリオに対応し、柔軟で汎用性の高い設計を実現します。
  • ステレオMEMSマイクを搭載したオーディオコーデックICは、音声の入出力に対応しています。
  • 音声認識、GUI、LCD、AWSクラウド、FreeRTOS接続用のサンプルコードにより、迅速なシステム開発が容易になります。

製品比較

アプリケーション

  • 産業用機器
  • オフィスオートメーション
  • 民生

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Template 1 Antenna Sheet.263 Sheet.264 Sheet.265 Sheet.266 Sheet.267 Connector Line.269 Connector Arrow.221 JP128 JP128 JP128 Connector Arrow.170 Connector 2 5V 5V 5V Bi-directional Bi-directional.192 Bi-directional.193 Bi-directional.194 Bi-directional.195 Bi-directional.197 Bi-directional.198 LCD (TFT-LCD) Block.120 Block.124 TFT-LCD TFT-LCD Sheet.202 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 Connector Line LCD with Capacitive Touch Overlay LCD with Capacitive Touch Overlay LCD with Capacitive Touch Overlay Connector Line.208 Connector Arrow Motor Sheet.211 Sheet.212 M M Pmod 1 Pmod 1 Pmod 1 Pmod 2 Pmod 2 Pmod 2 Micro SD Micro SD Micro SD USB Type A USB Type A USB Type A Connector Arrow.217 Connector Arrow.218 Connector Arrow.222 Connector Arrow.223 Bi-directional.224 Connector Arrow.229 Connector 1.160 Connector Arrow.233 Connector Arrow.235 Connector Arrow.236 Connector 1.237 Connector Arrow.239 Connector Arrow.242 Connector Arrow.243 Sheet.255 MIC x 2ch MIC x 2ch MIC x 2ch Sheet.254 Microphone Sheet.245 Sheet.246 Microphone.247 Sheet.248 Sheet.249 Connector Arrow.256 Audio Audio Audio Bi-directional.259 RJ-45 RJ-45 RJ-45 Connector Arrow.268 Connector 1.160.270 Connector 1.160.271 Connector Arrow.272 Connector 1.160.273 3.3V / <900mA 3.3V / <900mA 3.3V / <900mA 1.8V / <15mA 1.8V / <15mA 1.8V / <15mA Sheet.278 MPU MPU MPU LCDC LCDC LCDC I2C I2C I2C USBHC USBHC USBHC SPI/UART SPI/UART SPI/UART SDHI SDHI SDHI Security (TSPI) Security (TSPI) Security (TSPI) I2C I2C I2C I2S I2S I2S UART UART UART GPIO GPIO GPIO QSPI QSPI QSPI Ether Control Ether Control Ether Control Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator LDO LDO LDO Humidity & Temp Sensor Humidity & Temp Sensor Humidity & Temp Sensor Backlight Driver Backlight Driver Backlight Driver Haptics Driver Haptics Driver Haptics Driver Clock Generator Clock Generator Clock Generator Wi-Fi/BLE Wi-Fi/BLE Wi-Fi/BLE Serial FLASH Serial FLASH Serial FLASH Audio Codec Audio Codec Audio Codec LED/SW LED/SW LED/SW Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Op Amp Op Amp Op Amp Connector Arrow.279 Connector 1.160.280 Connector 1.160.281
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/HMI-solution-board-with-high-end-32bit-MCU-RX-Family/19
Exiting Interactive Block Diagram