メインコンテンツに移動

概要

説明

READ2304G は高い駆動性とスルー・レートを実現する入出力フルレンジデュアルCMOSオペアンプです。 本ICは、最小動作電圧2.5V、広い周囲温度範囲(-40℃~+105℃)で使用することができます。

超小型8ピンTSSOPおよびMSOPパッケージで提供

特長

  • 低電圧単電源動作: VDD = 2.5V~5.5V
  • 低入力オフセット電圧: VIO ≦ ±6.0mV
  • 低入力バイアス電流: IB ≦(1pA)
  • 広い出力電圧範囲: VOUT : VSS+0.1V〜VDD-0.1V(@Io=5mA)
  • 電源電流(1チャネルあたり): IDD = 0.75mA(Typ.)
  • 高スルー・レート: SR = 8V/μs(Typ.)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 533 KB English
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 135 KB
製品別信頼性資料 PDF 133 KB
製品変更通知 PDF 820 KB English
製品変更通知 PDF 504 KB English
6件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター