メインコンテンツに移動

概要

説明

RX72Nグループマイコンは、RXの第3世代のCPUコア「RXv3コア」を搭載し、240MHzで動作するハイパフォーマンス製品です。 120MHzでの読み出し動作が可能な4MBのフラッシュメモリ、1MBのSRAM、182本もの汎用入出力ポートにより、機器のリアルタイム制御とネットワーク機能をシングルチップで実現します。 産業、民生機器に要求されるHMI、セキュリティ等の機能も同時にカバーし、筐体の小型化と開発期間の短縮に貢献します。

特長

  • 240MHz動作 RXv3コア、倍精度FPU、割り込み応答を高速化するレジスタ一括退避機能
  • 4MBフラッシュメモリ(120MHzリードアクセス、デュアルバンク機能)、1MB SRAM
  • 182本の汎用入出力ポート
  • 2ch Ethernet、SDホストI/F、USB 2.0 フルスピード、3ch CAN、QSPI
  • モータのベクトル制御を高速化する三角関数演算器(sin、cos、arctan、hypot)
  • TFT LCDコントローラ、2D描画エンジン、シリアルサウンドI/F、CMOSカメラI/F
  • 暗号エンジン(AES、3DES、RSA、ECC、SHA、TRNG)、鍵管理、フラッシュメモリ保護機能
  • 2.7V~3.6V動作の単一電源
  • 動作周囲温度 -40~85℃/-40~105℃

製品比較

アプリケーション

  • 産業
  • OA
  • 民生

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用 DSPライブラリ
DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
DSP / FFT ルネサス
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]
RXファミリ用 FATファイルシステム
File System ルネサス
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
ITRON OS ルネサス
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
ITRON OS ルネサス
RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny]
RXファミリ用超小型TCP/IPプロトコルスタック [高速版]
Protocol Stack ルネサス
暗号ライブラリ
セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
Security / Crypto ルネサス
Trusted Secure IPドライバ
Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。
Security / Crypto ルネサス
RX Driver Package
RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
Software Package ルネサス
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny]
RXファミリ用 音声再生システム
Sound / Voice ルネサス
USBドライバ
マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
USB ルネサス
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E20エミュレータ [R0E000200KCT00]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
RX ファミリ Renesas FreeRTOS
RXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。
FreeRTOS ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
センサソフトウェア
ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
Sensor ルネサス
RX スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
Security Key Management Tool
ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ
SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
I²C シリアルEEPROMドライバ
I²Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
SPIシリアルEEPROMドライバ
SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
ファームウェアアップデートモジュール
ファームウェアアップデートモジュールを使う事により、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をユーザアプリケーションへ容易に組み込むことができます。
Security / Crypto ルネサス
RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ
RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ。JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。
Imaging ルネサス
30件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 990 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 875.05 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 97.17 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 453 KB English
4件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

New RX72N and RX66N MCUs with Excellent Real-Time Performance

ニュース&ブログ

RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #9 -Design IoT latest provisioning scheme with RX MCU-- ブログ 2023年6月1日
IoT機器に潜む脅威に備えるべきセキュリティ対策とは ブログ 2023年5月19日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #8: IoTアプリケーション のセキュリティ ブログ 2023年4月18日
ハードウェアマニュアルの疑問点を解消! ハードウェアマニュアルガイド ブログ 2023年4月6日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #7: セルラー接続 ブログ 2023年3月28日
32bitマイコンの業界を牽引してきたRXファミリの新製品に乗り換えよう!! そのポートフォリオに迫る ブログ 2023年3月20日
RXマイコンの低消費電力モード使い分けとコツ ブログ 2023年3月3日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #6 ブログ 2023年1月23日
動画でわかるAWS/Azureクラウド接続! RXファミリでIoT開発を始めよう ブログ 2023年1月11日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #5 ブログ 2022年9月1日
RXv3コア×CC-RX V3.04で6.0 CoreMarks/MHzを達成! ブログ 2022年8月5日
RXファミリ セルラーとFreeRTOSの低消費ソリューションのご紹介 ブログ 2022年7月29日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #4 ブログ 2022年7月11日
RXマイコンとTLSライブラリwolfSSLでセキュアな高速通信を実現 ブログ 2022年6月27日
DSPを身近に!RXファミリの最新ローエンドマイコンRX140でデジタルフィルタを実現! ブログ 2022年5月31日
Azure RTOS ADU ブログ 2022年4月28日
RXマイコンの基板パターン設計ガイドのご紹介 ブログ 2022年4月19日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #3 ブログ 2022年4月5日
セカンダリMCUのOTA、RXファミリで実現してみませんか? ~FreeRTOS編~ ブログ 2022年3月15日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #2 ブログ 2022年3月11日
動画でスムーズな開発のスタートを支援!RX開発環境の使い方ビデオポータルのご紹介 ブログ 2022年3月4日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #1 ブログ 2022年2月1日
15年以上のサポート! RX MCU長期製品供給プログラム(PLP) のご紹介 ブログ 2022年1月28日
32bit MCU RXへの移植開発を楽にするアイテム! ブログ 2021年12月6日
リモートでエッジ音声認識を体験してみませんか?Lab on the CloudによるRX72N 音声認識リモートデモの紹介 ブログ 2021年11月26日
動画で簡単スタート! Azure RTOS×RX65N Cloud Kitクラウド接続 ブログ 2021年10月26日
市販のキットですぐに試せる、組込向け音声コマンドの導入 ブログ 2021年10月25日
RXファミリ ユーザインタビュー 日立ソリューションズ・テクノロジー ブログ 2021年10月15日
プロジェクトの迅速な立ち上げを可能にする、スマート・コンフィグレータのボードサポート機能ご紹介 ブログ 2021年10月6日
ルネサスによる、Functional Safety over EtherCATへの取り組み ブログ 2021年9月21日
FOTA(Firmware Update Over-The-Air)を簡単構築、RXファミリ Firmware Update ミドルウェアのご紹介 ブログ 2021年8月4日
RXファミリマイコンでDSPを体感!無償のサンプルプログラムでDSPの挙動を可視化! ブログ 2021年8月2日
汎用マイコンでWVGA液晶表示、市販品を使って評価環境を構築してみた ブログ 2021年7月20日
RXマイコンのソフト開発を始めよう! e2 studioはじめの一歩 ブログ 2021年7月2日
ルネサス、IoT機器の迅速な開発支援を強化し32ビットマイコンでマイクロソフトの「Azure RTOS」が使用可能に ニュース 2021年6月15日
簡単Azure IoT接続!~32bit MCU RX65NがAzure RTOSに対応~ ブログ 2021年6月10日
CMVP認証取得したRXマイコンを活用した、Edge Trustセキュリティサービス ブログ 2021年5月19日
GUIを使ったPOC開発を10分で!? QE for Display[RX] の新機能をご紹介 ブログ 2021年5月11日
セキュアなIoT機器の開発から製造を強力にサポートするソリューション ブログ 2021年4月20日
【AWS認定済みプログラム】AWSを使ったOTAファームウェアアップデート ブログ 2021年3月31日
ルネサスの開発環境で手軽にGUI開発が出来る ”QE for Display” の紹介 ブログ 2021年3月3日
IoTセキュリティを簡単・強固に実現するRXセキュリティソリューション ブログ 2021年2月18日
いつも使っているパワポで組み込みGUI開発!? プログラミング不要のカラーLCD導入 ブログ 2020年12月2日
IEC61508 機能安全ソリューション、どこから始めますか? ブログ 2020年9月26日
10周年を迎えるルネサス32ビットRXファミリの成長を振り返って ブログ 2020年5月28日
オリンピック延期に落胆するみんなに届けたい、IoT時代のHMI開発キットRX72N Envision Kitでスポーツ大会!? ブログ 2020年4月15日

発振子情報

以下の発振子メーカサイトからRX72Mの各製品に適合する発振子とマッチング回路を参照することができます。
発振子ならびにマッチングの詳細については、各発振子メーカーへお問い合わせください。

【メインクロック用発振子/サブクロック用発振子】
京セラ(株):RX72Nの発振評価結果はこちら 
(株)村田製作所:リンク先ページの、ICメーカから“Renesas Electronics”を選択し、IC品名に"R5F572N"または"RX72N"を入力して検索してください。

発振子に関する情報は下記アプリケーションノートも用意していますので、併せてご参照ください
メインクロック回路、サブクロック回路のデザインガイド Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)