概要
説明
Renesas Starter Kit+ for RX72Nは、RX72N(コードフラッシュ4MB、ピン数224-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX72Nの評価が始められます。ぜひ本製品でRX72Nの性能、機能を体感してください。
特長
- 搭載デバイス:RX72N(R5F572NNDDBD:暗号機能なし、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)、またはRX72N(R5F572NNHDBD:暗号機能あり、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)
- TFTディスプレイを搭載しており、グラフィックLCDコントローラの評価が可能。
- PHYを搭載しており、Ethernetの評価が可能。
- Trusted Secure IP内蔵RX72Nを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。)
- SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能。別売りのRSK用無線LAN拡張ボードパッケージ(RTK0ZZZZZZP00000BR#WS)との組み合わせにより、無線LAN評価が可能。
- USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
- RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可。
- サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RXファミリ用CS+シミュレータ RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RXファミリ用e² studioシミュレータ RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
3件
|
サンプルコード
ビデオ&トレーニング
New RX72N and RX66N MCUs with Excellent Real-Time Performance
Video List
ニュース&ブログ
汎用マイコンでWVGA液晶表示、市販品を使って評価環境を構築してみた | ブログ | 2021年7月20日 |