概要
説明
ルネサス Lab on the Cloud「RXファミリ DSPソリューション」を新たに公開しました。
リモートのラボに設置されたDSPのデモシステムをオンラインで操作することができます。
本DSPライブラリを使用することで、FIR、IIRフィルタ、FFT等のデジタル信号処理をRXファミリマイコンで簡単に実行することができます。RXファミリマイコンは、デジタル信号処理に必要な積和演算等を高速に実行するDSP機能命令をサポートしています。
製品パッケージ内容
- DSPライブラリ
- DSPライブラリユーザーズマニュアル
- アプリケーションノート(使用方法の解説、所要リソース、実行サイクル数)
- サンプルプログラム一式(統合開発環境用プロジェクト)
特長
リリース情報
Ver. | 製品情報 | ダウンロード | |
---|---|---|---|
V.5.0 | RXマイコン用ライブラリ( はじめてのRXマイコン) サポートMCU:RXファミリのすべてのMCU 無償でご使用いただけます 【バージョンアップ】 RX ファミリRX DSP ライブラリVersion 5.0 (PDF | English, 日本語) | CC-RX / e2 studio / CS+ | RX ファミリ RX DSP ライブラリVersion 5.0 Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
ターゲットデバイス
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ツールニュース-リリース | PDF 162 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.02 MB English | |
2件
|
設計・開発
ビデオ&トレーニング
RX231にアナログ信号を直接入力、リアルタイムにFFTを行います。
ニュース&ブログ
DSPを体感しよう!RXマイコンを使ったDSPシステムにオンラインでアクセス! | ブログ | 2023年8月30日 |
DSPを身近に!RXファミリの最新ローエンドマイコンRX140でデジタルフィルタを実現! | ブログ | 2022年5月31日 |
詳細情報
豊富な入出力データのデータ型のサポート
例:複素FFTのAPI
int32_t R_DSP_FFT_<intype> <outtype>(r_dsp_fft_t * handle, .. ),
ここで、<intype>および<outtype>の組合わせは下表の通りです。
<intype> | <outtype> |
---|---|
ci16 | ci16 or ci32 |
ci32 | ci32 |
cf32 | cf32 |
ci16: 整数16ビットの複素数データ型 | ci32: 整数32ビットの複素数データ型
洗練されたオプション機能のサポート
例:複素FFTR_DSP_FFT_ci16ci16
- スケーリングオプション: スケーリングなし/各ステージで1ビットスケーリング/ 2ステージで1ビットスケーリングの選択
- バタフライ係数: 16-bit係数使用(デフォルト)/32-bit係数使用の選択
関連アプリケーションノート / サンプルコード
RXファミリRXv2 CPU搭載製品 C言語でDSP機能命令を使用するプログラム例 Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RXファミリRXv2 CPU搭載製品 C言語でDSP機能命令を使用するプログラム例 Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)CソースコードでDSP機能命令を使用するためのインライン定義とコーディング例。
RXファミリ アナログ入力信号をFFTするサンプルプログラム Rev.1.10 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)
RXファミリ アナログ入力信号をFFTするサンプルプログラム Rev.1.10 (PDF | English, 日本語)RX MCU 1つでアナログ入力信号のA/D 変換とFFT 処理を行うサンプルプロジェクト。Renesas Starter Kit for RX231で動作。
RXファミリ FFTによるデジタル信号解析・判定デモンストレーション Rev.1.60 (ZIP | English, 日本語)
RXファミリ FFTによるデジタル信号解析・判定デモンストレーション Rev.1.60 (PDF | English, 日本語)A/D変換、IIRフィルタ、FFT、HMI処理をRX MCU 1つで行うアプリケーションを想定したサンプルプロジェクト。Renesas Starter Kit for RX231またはTarget Board for RX231で動作。本サンプルプロジェクトを使ったデモンストレーションビデオ『RXファミリDSPライブラリを使用したFFTデモ』を参照。
RXファミリ FIRフィルタを使用した周波数帯域判定を行うサンプルプログラム Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)
RXファミリ FIRフィルタを使用した周波数帯域判定を行うサンプルプログラム Rev.1.01 (ZIP | English, 日本語)FIRフィルタのサンプルプロジェクト。 A/D変換でRXマイコンに取り込んだ信号の周波数帯域(低/中/高)を3つのFIRフィルタで判定します。Target Board for RX140で動作。

Lab on the Cloud
ルネサスの Lab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。
RXファミリDSPソリューション
RXファミリは、デジタル信号処理を必要とするアプリケーションに最適です。このソリューションは、入力したアナログ信号のIIRフィルタ、FFT、HMI処理を1つのマイクロコントローラで実行します。