メインコンテンツに移動

概要

説明

本製品は、RXファミリマイコン用TCP/IP通信プロトコルソフトウェアライブラリです。

RXマイコンを搭載したあらゆる機器でTCP/IP通信を実現できます。

製品構成

  • TCP/IPプロトコルスタックソフトウェア(バイナリ形式のライブラリ)
  • 各種サンプルドライバソフトウェア *1
  • TCP/IPプロトコルスタックサンプルプログラム
  • TCP/IPプロトコルスタックマニュアル等ドキュメント一式

*1.動作環境に記載の評価ボードで動作確認済みです。

特長

  • メモリを節約できるコンパクトな設計(マイコンの内蔵メモリでTCP/IPプロトコル処理が可能)
  • OSが不要
  • ITRON TCP/IP API仕様に準拠
  • ITRON TCP/IP API仕様をソケットAPIに変換するラッパーも準備
  • LANコントローラ用サンプルドライバ提供・LANコントローラ用サンプルドライバ提供
  • Ethernet接続の場合、Ethernetコントローラを内蔵したRXマイコンのRenesas Starter Kitですぐに動作確認可能
  • 無線LAN接続の場合、SDHI機能を内蔵したRXマイコンのRenesas Starter Kitに無線LAN拡張ボードを接続することですぐに動作確認可能
  • ルネサス製開発支援ツール「QE for TCP/IP」と組み合わせて効率的な開発をサポート
    TCP/IPに起因する通信の問題解決を支援するQE for TCP/IPの詳細はこちら
  • 各種サンプルプログラムをアプリケーションノートとして提供

リリース情報

最新Ver.: V.2.10 Release 00
リリース日: 2021/4/19
バージョンアップ内容(アプリケーションノート参照)
入手方法

ターゲットデバイス

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

ビデオ&トレーニング

動作環境

統合開発環境
  • CS+ for CC V.8.04.00
  • e2 studio V20.10.0
  • IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.14.01
Cコンパイラ
デバッガ(別売)
評価ボード Ethernet:
SDIO無線LAN拡張ボード RSK用無線LAN拡張ボードパッケージ(無線LANモジュール(eWBC)同梱) (型名:RTK0ZZZZZZP00000BR)
M3S-T4-Tiny付属サンプルドライバ RXファミリ内蔵Etherコントローラ・ドライバ

入手方法

ダウンロード:RX Family TCP/IP for Embedded system M3S-T4-Tiny Introduction Guide Firmware Integration Technology Application Note Rev.2.10 - Sample Code (ZIP)