メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBは、RX65N(コードフラッシュ 2MB、ピン数 176-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX65Nの評価が始められます。ぜひ本製品でRX65Nの性能、機能を体感してください。

特長

  • 搭載デバイス:RX65N(R5F565NEDDFC:暗号機能なし、コードフラッシュ 2MB、ピン数 176-pin)、またはRX65N(R5F565NEHDFC:暗号機能あり、コードフラッシュ 2MB、ピン数 176-pin)
  • TFTディスプレイを搭載しており、グラフィックLCDコントローラの評価が可能。
  • PHYを搭載しており、Ethernetの評価が可能。
  • Trusted Secure IP内蔵RX65Nを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能(暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。)。
  • SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能。別売りのRSK用無線LAN拡張ボードパッケージ(RTK0ZZZZZZP00000BR#WS)との組み合わせにより、無線LAN評価が可能。
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
  • CAN, RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可能。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 10/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)

「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、 本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

アプリケーション

  • ビル管理システム
  • POS
  • 複写機
  • プリンタ
  • AVレシーバ
  • 自動販売機
  • 工作機械
  • プロジェクタ
  • エアコン
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 2 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 453 KB English
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.11 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 94.90 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP English
5件

サンプルコード

ビデオ&トレーニング