概要
説明
Renesas Starter Kit+ for RX64Mは、RX64Mマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
- 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。
- また、Renesas Flash Programmer を使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
- Renesas Starter Kit+ for RX64Mは、E1エミュレータを経由してホストPCと接続します。
- Renesas Starter Kit+ for RX64Mの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
- * 本製品は製品インストーラのロックを解除するためにインターネット環境を必要とします。
同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告
(PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
アメリカ合衆国エネルギー省(DoE) CEC Level6 外部電源規制の対象製品についてお知らせ
「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、 本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。
製品構成
- CPUボード
- PmodTM互換カラーLCDボード
- ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
- E1 エミュレータ
- 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
- 5V電源(日本国内専用)
- クイックスタートガイド
- DVD-ROM
- - ドキュメント :
- ユーザーズマニュアル等
- - 統合開発環境 :
- CubeSuite+ 無償評価版
- RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
- E1エミュレータデバッガ
- -フラッシュメモリプログラマ:
- Renesas Flash Programmer 無償評価版
注意
- CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部制限があります。
- RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部制限があります。
- 試用期間: 60日間
61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。 - Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
動作環境
- IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
- プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
- メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
- ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
- Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 *2 (記載のOS以外は対応しておりません)
- Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
- .NET Framework 4 + 言語パック
- Microsoft Visual C++ 2010 SP1 ランタイム・ライブラリ
- Internet Explorer 6.0以上
*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
HMI拡張ボード
RX64Mスタータキットに接続して、簡単にHMI(Human Machine Interface)の評価を行うことができる拡張ボードです
画像

製品写真
画像

ブロック図
特長
- 音声入力2系統および出力2系統
(ピンジャックおよびRCAコネクタ)搭載 - ステッピングモータ制御回路および
モータ接続用コネクタ搭載 - PDCインタフェースをもつカメラ接続用コネクタを搭載
- 人感センサ(オムロン製非接触温度センサD6T-44L-06)
接続可能 - 8GバイトのeMMCデバイスを搭載
- RX64MのUSB(USBA)を用いたUSBバッテリ充電制御回路
および充電制御IC(R2A20057BX)搭載
製品構成
- 拡張ボードR0K50564MB001BR
- 付属品(RSKボード接続用コネクタ、スペーサおよびネジ、センサ接続用ケーブル、予備ショートコネクタ)
- リリースノート
- ※本製品を使用するために必要な RSK+ for RX64Mスタータキットやエミュレータ等の開発環境は製品に含まれておりません。別途ご用意頂く必要があります。
オーダ情報
製品名 | 製品型名 | 製品ステータス |
---|---|---|
HMI拡張ボード | R0K50564MB001BR | 量産中 |
アプリケーション
- ビル管理システム
- POS
- OA機器
- AVシステム
- AVレシーバ
- オーディオシステム
- 自動販売機
- FA機器
- プロジェクタ
- PLC
- 計測機器
- ロボット
- 監視カメラ
- インバータ
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター
読込中