概要
説明
トピックス
- 【バージョンアップ】統合開発環境 e² studio 2025-01 (PDF | English, 日本語)
- 【リビジョンアップ】統合開発環境 CS+ for CC V8.13.00 (PDF | English, 日本語)
- 【リビジョンアップ】Renesas Flash Programmer V3.18.00 (PDF | English, 日本語)
E20エミュレータご利用時は リリース情報もご覧ください。
E20エミュレータは、E2エミュレータLiteの持つデバッグ機能に加え、RX600, RX700用にトレース機能やRAMモニタ機能等を強化しており、より高度なデバッグが可能なオンチップデバッギングエミュレータ兼フラッシュプログラマです。トレース出力をサポートしたマイコンと組み合わせることにより、大容量トレース機能などのより強化されたデバッグ機能をご提供します。
特長
- 機能向上により、デバッグ期間の短縮が可能 [詳細:オンチップデバッガ 機能概要]
E2エミュレータLiteのもつデバッグ機能に加え、トレースの大容量化、および、リアルタイムRAMモニタ機能など、強力なデバッグ機能を追加。RX600シリーズ / RX700シリーズの一部のマイコンでは、カバレッジ機能にも対応しています。 - オンボード書き込みが可能
デバッグ終了後に、オンボード書き込みツールとして使用することができ、マイコン単体での評価もスムーズに行えます。 - A/D、D/A特性などアナログ機能の評価に最適
実マイコンを使用してデバッグするため、電気的特性は実マイコンそのものです。 - シリアル接続方式、JTAG接続方式、LPD接続方式に対応
マイコンとE20エミュレータ間の接続インタフェースとして、シリアル接続、JTAG接続、LPD接続方式に対応しています。(対応インタフェースはマイコンに依存) - 接続が容易
ユーザシステム上にコネクタをご用意いただくだけで、簡単に接続できます。接触不良の心配はありません。 - 地球にやさしい筐体
筐体には地球に優しい植物性原料のポリ乳酸 (ポリラクチド) を使用しています。 - Learn More
リリース情報
用途 | ソフトウェア | 対象デバイスNote1 | 最新バージョン | リリース | 動作環境 |
---|---|---|---|---|---|
デバッグ | CS+ *評価版ダウンロード | RX、RL78、RH850 [詳細] CS+ 対応機能一覧(XLS) (XLS | English, 日本語) | V8.1300Note3 | 2025/01/20 | 動作環境 |
e² studio *ダウンロード | RX [詳細] e² studioリリースノート | (64ビット版)2025-01 | 2025/01/20 | ||
(32ビット版)V7.8.0 | 2020/04/20 | ||||
IAR Embedded WorkbenchNote2 | RX、RL78、RH850 | IAR Systemsにお問い合わせください。 | |||
Green Hills MultiNote2 | RH850 | 取扱い代理店様にお問い合わせください。 | |||
フラッシュ書き込み | Renesas Flash Programmer V3 *評価版ダウンロード | RL78、RX、RH850 [詳細] Renesas Flash Programmer V3 対応マイコン一覧 (PDF | English, 日本語) | V3.18.00 | 2025/01/20 | 動作環境 |
Notes:
- V850、78K0R、78K0、R8Cをご使用の場合は、E1、E20対応ソフトウェア:V850、78K0R、78K0、R8Cマイコン使用時) >>をご参照ください。
- パートナー製ツール。詳細は各社へお問い合わせください。
- Windows 32ビット版をご使用中のお客様は、V8.06.00以前のバージョンをご使用ください。
【お知らせ】ルネサスエレクトロニクス製統合開発環境CS+の Windows 32ビット版の サポート終了のお知らせ (PDF | English, 日本語)
FAQ
内容 |
---|
エミュレータ使用時のノウハウ集 |
High-performance Embedded Workshop環境でE1/E20使用時のノウハウ集 |
オンチップデバッギングエミュレータE1とE20の違い |
ターゲットデバイス
ダウンロード
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 5.11 MB English | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ZIP 1.22 MB English | |
アップデート-プログラマ | ZIP 727 KB English | |
3件
|
詳細情報
仕様一覧
対応している機能はご使用になる統合開発環境により異なります。また、機能詳細および接続方式は、ご使用になるデバイスにより異なります。大容量 トレースやリアルタイムRAMモニタなどのE20エミュレータの特徴的な機能は、RX600,RX700シリーズのデバイスでのみご使用になれます。 RX600,RX700シリーズ以外のデバイスで使用できるデバッグ機能は、E2エミュレータLite相当となりますのでご注意ください。
重要:大容量トレースなどE20エミュレータの 特徴的機能 使用時の注意事項
E20の大容量トレース機能およびリアルタイムRAMモニタ機能で使用する端子は、他周辺機能とマルチプレクスされています。
ご使用のマイコン型名、パッケージ、周辺機能により、E20エミュレータの特徴的な機能が使用できるか決まります。
事前に、ご使用のマイコンのユーザーズマニュアル ハードウェア編を確認し、トレース端子が競合していないかご確認ください。
スマート・コンフィグレータ スマート・コンフィグレータを使用すればGUI上で端子設定を行い、兼用機能の競合について事前に確認することができます。
また、 デバッグMCUボード に対応しているマイコンであれば、全端子をユーザシステムで使用可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
| オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)を参照ください。 |
オンボードプログラム | 可能 |
ユーザインタフェース | 38ピンコネクタ (2-5767004-2 : タイコ エレクトロニクス ジャパン製) 14ピンコネクタNote1 (7614-6002 : 住友スリーエム製、2514-6002 : 3M Limited製) |
PCインタフェース | USB 2.0 フルスピード/ハイスピード |
システムとの接続 | 付属のユーザインタフェースケーブルで接続(接続信号は対象マイコンの品種により異なります) |
ユーザ資源の占有 | マイコンによってポート周辺機能を占有する場合があります。 |
電源供給機能 | なし |
対応電源電圧 | 対象マイコンに合わせた動作電圧範囲 (1.8~5.5V) |
外形寸法 (突起部を除く) | 114.9 mm×74.2 mm×19.2 mm |
適合海外規格 | 欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024 米国FCC規格 : FCC part 15 Class A |
Note:
- 使用可能な機能は、E2エミュレータLite相当となります。E20を使用してもE20の特徴的な機能である大容量トレースやリアルタイムRAMモニタはご使用になれません。
製品パッケージ内容
- E20エミュレータ本体
- USBケーブル
- ユーザシステムインタフェースケーブル
- 38ピン/14ピン変換アダプタ [R0E000200CKA00] ※単体購入が可能です。
- ソフトウェア CD-ROM
- インストールガイド
- セルフチェックプログラム
- USBドライバ
- E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアル
システム構成
PC側の使用ソフトウェアは本ページリリース情報をご参照ください。
オプション製品
E20エミュレータをご使用の際に、便利な各種オプション製品を用意しております。製品ごとに対応可能なマイコンが異なりますので、ご注意ください。
変換アダプタ
エミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタです。
対応マイコン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RX | RL78 | RH850 | V850 | 78K | R8C | |
E1エミュレータ用38ピン変換アダプタ QB-F14T38V850-01 QB-F14T38V850-01 User's Manual (14-Pin to 38-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF) ターゲットシステムのMictorコネクタと接続する際に必要な14ピンインタフェースに変換するアダプタ | — | — | — | lens | — | — |
38-Pin to 14-Pin Conversion Adapter for the E20 Emulator (E20エミュレータに標準添付) R0E000200CKA00 R0E000200CKA00 ユーザーズマニュアル (E20エミュレータ用38ピン/14 ピン変換アダプタ) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) インタフェースケーブル先端の38ピン0.5mmピッチコネクタを14ピン2.54mmピッチコネクタに変換するアダプタ | lens | lens | lens | lens | lens | lens |
lens 対応 | — 非対応
アイソレータ
ユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品です。
対応マイコン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RX | RL78 | RH850 | V850 | 78K | R8C | |
E20エミュレータ用 アイソレータ R0E000200ACB10 R0E000200ACB10 ユーザーズマニュアル (E20エミュレータ用アイソレータ) Rev.2.00 (PDF | English, 日本語) (RXファミリ用) | lensNote1 | — | — | — | — | — |
lens 対応 | — 非対応
Note:
- RX71M用デバッグMCUボードと組み合わせての使用はできません。
デバッグMCUボード
ユーザシステムにエミュレータをインサーキット接続するためのボードです。本ボードを使用することにより、より高度なデバッグ機能が使用できます。使用可能なデバッグ機能はマイコンごとに異なります。
対応マイコン | |
---|---|
RH850 | |
RH850用デバッグMCUボード RH850用デバッグMCUボード一覧 [オンチップデバッギングエミュレータ] (PDF | English, 日本語) トレース機能を持たないマイコンでもトレースの使用を可能にします。別売りのRH850/F1Lグループの176ピンマイコン (内部トレース機能あり) と組み合わせて使用してください。 注:デバッグMCUボードの製品パッケージにマイコンは同梱されていません。別途ご購入ください。マイコンの製品購入やその他詳細につきましては、ルネサス営業または特約店までお問合せください。 | lens |
lens 対応 | — 非対応
システム構成図
対応マイコン | |
---|---|
RX | |
RX用デバッグMCUボード RX用デバッグMCUボード一覧 [オンチップデバッギングエミュレータ] (PDF | English, 日本語) MCUの全ユーザポートをユーザシステムで使用可能にします。E20エミュレータでは、エミュレータ制御やトレース情報出力のために、ユーザポートがエミュレータにより占有され、これらのユーザポートをE20エミュレータと接続する38ピンコネクタとユーザシステム上で接続する必要があります。 本製品を使用することで、38ピンコネクタのユーザシステム上への実装が不要となるため、全ユーザポートを使用できます。トレース機能を持たないマイコンでもトレース情報の取得が可能です。 | lens |
lens 対応 | — 非対応