概要
説明
最新のメモリ技術により低電源電圧動作・低消費電力・高速動作・高信頼性を実現するルネサスシリアルEEPROMを制御します。シリアルEEPROMの業界標準バス方式に合わせたドライバを提供しています。
特長
- ユーザAPI関数をコールするだけで、データの読み出し/書き込み可能
- MCUのクロック同期シリアルI/Oと1つのポートを使って制御
- Learn More
ターゲットデバイス
設計・開発
詳細情報
応用例
- 携帯電話/コードレス電話/FAX:短縮ダイヤル、通信履歴管理
- TV/VTR/リモコン:チャンネル、モード設定
- 計測機器:アプリケーションソフト、ログデータ格納
- 家電:微調整設定、使用状況来歴管理
- 液晶TV:パラメータ設定
- カメラモジュール:調整設定
- DVC:調整設定

システム構成
本ドライバは以下を搭載したシステムに使用します。
スレーブデバイス | ルネサスシリアルEEPROM (R1EX25xxxおよびHN58X25xxxシリーズ) |
---|---|
マスタデバイス | ルネサスマイコン(RXファミリ, RL78ファミリ) |
サポートするスレーブデバイスの詳細は「対応メモリ」に、マイコンの詳細は「ターゲットデバイスと製品展開」の「サンプルプログラムリスト」に記載しています。
対応メモリ
R1EX25xxxシリーズ
- R1EX25512A(512Kbit)
- R1EX25064A(64Kbit)
- R1EX25032A(32Kbit)
- R1EX25016A(16Kbit)
- R1EX25008A(8Kbit)
- R1EX25004A(4Kbit)
- R1EX25002A(2Kbit)
HN58X25xxxシリーズ
- HN58X25256(256Kbit)
- HN58X25128(128Kbit)
ターゲットデバイスと製品展開
ここではマイコン別に各ソフトウェアの展開をご紹介しています。なお、対応する統合開発環境は、各アプリケーションノートでご確認ください。
RXファミリ(FIT)の場合
ここでご紹介する各ソフトウェアは、Firmware Integration Technology(FIT)に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サンプルコードを組み込む事が容易になります。DMAC FITモジュール、もしくはDTC FITモジュールと組み合わせることによりDMAC転送またはDTC転送を実現する事ができます。(FITとは?)
FITモジュールの入手については RX Driver Package をご用意しており、必要なFITモジュールをまとめてダウンロードいただけます。
また、FITモジュールは スマート・コンフィグレータ と連携しています。スマート・コンフィグレータ は、FITモジュールのダウンロードやユーザアプリケーションへの組み込みを容易にすることができます。

サンプルプログラムリスト
スレーブデバイス用制御ソフトウェア(上位層ソフトウェア)
制御するメモリ | アプリケーションノートタイトル |
---|---|
R1EX25xxx、HN58X25xxxシリーズ SPIシリアルEEPROM | RX Family Clock Synchronous Control Module for EEPROM Access Firmware Integration Technology Rev.3.20 - Sample Code (ZIP) |
マスタデバイス用制御ソフトウェア(下位層ソフトウェア)
RXファミリ(FITを除く), RL78ファミリの場合

サンプルプログラムリスト
スレーブデバイス用制御ソフトウェア(上位層ソフトウェア)
制御するメモリ | アプリケーションノートタイトル |
---|---|
R1EX25xxx, HN58X25xxxシリーズ SPIシリアルEEPROM | RXファミリ、RL78ファミリ、78K0R/Kx3-L Renesas R1EX25xxxシリーズ Serial EEPROM制御ソフトウェア Rev.1.06 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
マスタデバイス用制御ソフトウェア(下位層ソフトウェア)
制御するマイコン | アプリケーションノートタイトル |
---|---|
RXファミリ: RX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T, RX111, RX64M | RX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T, RX111, RX64MグループSCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.07 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
RX ファミリ RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.11 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) | |
RX62N | RX62N グループ SCI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.01 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
RX62Nグループ RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア (ZIP | English, 日本語) | |
RL78ファミリ: RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C | RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C, RL78/G23 Group Clock Synchronous Single Master Control Software Using CSI Mode of Serial Array Unit Rev.1.07 - Sample Code (ZIP) |
その他のデバイス
以下のマイコンの場合、マイコンごとに提供するソフトウェアで、スレーブデバイスとマスタデバイス両方を制御します。
スレーブデバイスおよびマスタデバイス用制御ソフトウェア(共通ソフトウェア)
制御するマイコン | アプリケーションノートタイトル |
---|---|
R8Cファミリ | HN58X25xxxシリーズ・シリアルEEPROMサンプルプログラム M16C(UART) (ZIP | English, 日本語) |
M16Cファミリ | HN58X25xxxシリーズ・シリアルEEPROMサンプルプログラム M16C(SI/O) (ZIP | English, 日本語) |
HN58X25xxxシリーズ・シリアルEEPROMサンプルプログラム M16C(UART) (ZIP | English, 日本語) | |
H8, H8S, H8SXファミリ | ルネサスH8/H8S/H8SX/SHクロック同期式SCIを使った制御 サンプルプログラム ダウンロード (ZIP | English, 日本語) |
SHファミリ |
以下のソフトウェアは「RXファミリ、RL78ファミリ、78K0R/Kx3-L Renesas R1EX25xxxシリーズ Serial EEPROM制御ソフトウェア」と組み合わせることができます。
マスタデバイス用制御ソフトウェア(下位層ソフトウェア)
制御するマイコン | アプリケーションノートタイトル |
---|---|
RX610 | RX610グループ SCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア (ZIP | English, 日本語) |
78Kファミリ:78K0R/Kx3 | 78K0R/Kx3-L シリアル・アレイ・ユニットのCSI モードを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Ver.2.02 (ZIP | English, 日本語) |