メインコンテンツに移動

概要

説明

本製品は、お客様のシステム開発期間の短縮に貢献するRXマイコン用FreeRTOSTMソフトウェアプラットフォームです。Renesas FreeRTOSは、Firmware Integration Technology (FIT)とスマート・コンフィグレータを使用することで、簡単にFreeRTOSTMを使用したアプリケーションを作成することが可能です。
詳細は GitHubのWiki をご参照ください。

特長

  • オープンソースのリアルタイムOSであるFreeRTOS™を使用したマルチタスクアプリケーションの開発が可能です。
  • リアルタイムOSとミドルウェア、デバイスドライバを組み合わせて使用できます。
  • RXマイコンの周辺機能をすぐに利用でき、お客様の試作検討期間を大幅に短縮できます。
  • FITを活用したアプリケーションはすべてのRXマイコンに流用でき、お客様製品の機種展開時にソフトウェア開発コストを大幅に削減できます。

ターゲットデバイス

Note: ターゲットデバイスの最新情報は、GitHub WikiページのSupported device をご参照ください。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 2.70 MB English
アプリケーションノート PDF 1014 KB English
アプリケーションノート PDF 1.01 MB
3件

設計・開発

サンプルコード