概要
説明
ISL97634は、小型LCDパネルのLEDバックライトに適した、効率的で高集積のPWM昇圧LEDドライバです。 ショットキー・ダイオード、OVP、および広範囲のPWM調光機能を内蔵したISL97634は、バックライト設計者にシンプルで信頼性が高く、柔軟なソリューションを提供します。 ISL97634は、幅広いPWM調光制御機能を備えています。 可聴スペクトルを超えてDCから32kHzまでの調光周波数を可能にします。システムの外乱を最小限に抑えるPWM調光信号によって出力が変調されるのを防ぐフィードバック・ディスコネクト・スイッチも備えています。8 Ld TDFN (2mm x 3mm)パッケージで供給されます。 直列のさまざまな数のLEDに適した14V、18V、および26VのOVPオプションがあります。 ISL97634は、2.4V~5.5Vの入力電圧で、-40°Cから+85°Cの周囲温度での動作が規定されています。
特長
- 最大26V出力を駆動
- 14V、18V、および26Vの過電圧保護(OVP)を内蔵し、直列のさまざまな数のLEDに対応
- DCから32kHzまでのPWM調光制御
- 出力切断スイッチ
- ショットキーダイオード内蔵
- 2.4V〜5.5V入力
- 効率:85%
- 1.4MHzのスイッチング周波数によって小型LCが可能
- シャットダウン電流:1μA
- 内部補償
- 8 Ld TDFN (2mmx3mm)
- 鉛フリー(RoHS準拠)
製品比較
アプリケーション
- LEDバックライト
- 携帯電話
- スマートフォン
- MP3
- PMP
- 車載ナビゲーションパネル
- ポータブルGPS
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 921 KB | |
製品変更通知 | PDF 326 KB | |
製品変更通知 | PDF 398 KB | |
製品変更通知 | PDF 248 KB | |
その他資料 | PDF 131 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
読込中