ルネサスは、ガンマ・バッファ、DC/DCレギュレータ、デジタル制御式ポテンショメータ(DCP)など、高性能LCDディスプレイ用のアナログ・ソリューションを提供するディスプレイICとして、幅広いポートフォリオを提供しています。 これらの製品を組み合わせることで、LCDディスプレイのカラムドライバにアナログ電源電圧、Vcom基準電圧、電圧オン・バイアス電圧、電圧オフ・バイアス電圧、ガンマ基準電圧を供給することができます。 ルネサスのDC/DCレギュレータは、LCDディスプレイに使用される低電圧デジタルICに電力を供給し、DCPはLCDのコントラストと輝度を制御します。
カテゴリ

プロダクトセレクタ: ディスプレイ用IC
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタ