メインコンテンツに移動

概要

説明

DA7280高精細(HD)ハプティックドライバは、カスタム駆動シーケンス、オンレゾナンスとオフレゾナンスを組み合わせ、最大1kHzで駆動します。ERMとLRA(狭帯域と広帯域)の両方のアクチュエータを駆動でき、最大300Hzまでの共振をトラッキングして、幅広いアプリケーションで最も複雑なクリック/バイブレーションタッチ効果を駆動することができます。

DA7280は低アイドル消費電流(360nA)と低レイテンシのトリガ入力を組み合わせ、アプリケーションプロセスがディープスリープ状態のときにボタン押下後の遅延を最小化します。

メリット

  • 連続電流駆動監視による共振周波数一定追従性
  • 超低消費電力でバッテリ寿命が延びる
  • 超低消費電力状態からの応答待ち時間: 0.75ms
  • LRAをオフレゾナンスで駆動してカスタムエフェクトを実現、デュアル共振システムで2次元振動を実現
  • 広帯域効果を実現し、デュアル共振システムに対応
  • アプリケーションのプロセッサを起動させることなく、複数の入力によって異なる触覚効果を実現
  • モータの不具合を自動検出
  • 周波数、時間、振幅の3連符で波形をプログラム
  • SmartCanvas™ GUIによる迅速かつ容易なソフトウェア開発

特長

  • 360nA アイドルパワーモード(フルI2C制御、メモリ保持機能付き)
  • 広帯域LRAドライバ:25Hz〜1kHz(レゾナントモード時)
  • 最大300Hzまでの周波数トラッキングに対応
  • ハプティクス用低遅延ダイレクトドライブ
  • オンザフライ診断
  • カスタム波形シーケンス
  • LinuxとC言語のドライバ(HAL)による3つの駆動方法
  • パッケージ内容:
    • WLCSP-12(0.4mmピッチ)
    • QFN-12 (0.65mmピッチ)

製品比較

アプリケーション

  • Smartphone
  • Gaming
  • Wearables
  • Portable computing systems (POS, barcode scanners, etc.)
  • Computing – All-in-ones (display), notebook PCs
  • Any display driven consumer product
  • Automotive
  • Industrial
  • Medical

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.67 MB
マニュアル-開発ツール PDF 3.41 MB
マニュアル-開発ツール PDF 3.72 MB
製品概要 PDF 549 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 100.36 MB
PCB設計ファイル PDF 79 KB
PCB設計ファイル PDF 238 KB
3件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

DA728x SmartCanvas GUI Demo