メインコンテンツに移動

概要

説明

The DA728x-EVAL-KIT is designed to evaluate the DA7280x family of high-definition (HD) haptic drivers. The board is powered and controlled from the onboard USB circuitry and consists of a DA728x motherboard, DA7280 daughtercard, DA7281 daughtercard, DA7282 daughtercard, and DA7283 daughtercard. The evaluation board is flexible enough to be used as stand-alone or wired into an existing application. This allows users to evaluate, design and fine-tune haptic sequences, easing system integration. The device-under-test (DUT) side can be completely isolated from the USB controller side both in terms of power and I2C signals. This DA7280 board and DA7280 driver are powered from a 5V USB power supply.

特長

  • DA728x haptic driver
  • 5V USB power supply
  • I2C and SPI interface
  • High-precision accelerometer
  • Metal mass connection
  • LRA connection

アプリケーション

  • Smartphones
  • Gaming
  • Portable computing systems
    • Point of sale (POS)
    • Barcode scanners
  • Computing
    • All-in-ones (display)
    • Notebook PCs
  • Automotive
  • Industrial
  • Medical
  • Wearables

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 100.36 MB
PCB設計ファイル PDF 79 KB
PCB設計ファイル PDF 64 KB
PCB設計ファイル PDF 60 KB
PCB設計ファイル PDF 225 KB
PCB設計ファイル PDF 238 KB
6件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

DA728x SmartCanvas GUI Demo