メインコンテンツに移動

ハプティックドライバ

ルネサスのDA728xファミリ高精細(HD)ハプティックドライバは、最大1kHzの駆動能力を備え、人間のタッチ感度を幅広くカバーします。 市場をリードするアイドル時消費電流(360nA)、リニア共振アクチュエータ(LRA)共振周波数トラッキング機能、タクトボタン交換アプリケーション向けの低遅延といった特徴によりDA728xファミリはスマートフォン、ゲームプラットフォーム、ウェアラブルやそれらと同様のシステムで話題を呼んでいます。

ハプティックアクチュエータとモータは、急速に多様化しています。 シンプルなコイン電池タイプのLRAモータや小型のERM(偏心回転質量)ページャーモータの時代は終わりました。 今日のハプティックアクチュエータは、市場ごとに異なる体験を提供しています。 スマートウォッチ用の小型パンケーキLRAであれ、ゲームコントローラ用の大型または多方向LRAであれ、ルネサスの特許取得済み電流駆動出力は、最大500mAの電流でこれらすべてのモータに対応します。

プロダクトセレクタ: ハプティックドライバ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ビデオ&トレーニング

DA728x SmartCanvas GUI Demo

ツール&リソース