メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL80505は、最大500mAの出力電流を供給可能な単一出力低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)です。 ISL80505は 1.8V ~ 6V の入力電圧で動作します。 ISL80505 の出力電圧は 0.8V ~ 5.5V にプログラムできます。

この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 このCMOS LDOは、バイポーラLDOと比較して負荷応じた消費電流が大幅に低いため、効率が向上し、パッケージの実装面積が小さくなります。最先端の内部補償により、非常に高速な負荷過渡応答と優れたPSRRを実現します。

ISL80505 は、すべての負荷、ライン、および温度変動 (TJ = -40°C ~ +125°C) にわたって、±1.8% の VOUT 精度の出力精度を提供します。ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、出力電圧ランプのソフト・スタートを調整して突入電流を制御します。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。

特長

  • ±1.8%のVOUT精度をライン、負荷、およびTJ = -40°C〜+125°Cで保証
  • VOUT = 2.5Vでのドロップアウト電圧が45mVと非常に低い
  • 4.7μF出力のセラミックコンデンサで安定
  • 非常に高速な負荷応答
  • プログラム可能な出力ソフトスタート時間
  • 広い周波数範囲にわたって優れたPSRR
  • 電流制限保護
  • サーマルシャットダウン機能
  • 8 LD DFNパッケージで供給
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1007 KB
カタログ PDF 13.27 MB English
カタログ PDF 6.33 MB English
製品変更通知 PDF 169 KB
ホワイトペーパー PDF 3.36 MB 简体中文
製品変更通知 PDF 326 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
8件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター