メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/V2MAの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/V2MA Evaluation Board Kitは、MainボードとBaseボード、 Optionボード(別売)で構成されています。OptionボードはPCIeインタフェースの評価に使用します。

本評価キットはRZ/V2MAの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、低消費電力AI推論、Video Streaming等の機能を評価することが可能です。

特長

  • 搭載デバイス
    • Arm® Cortex®-A53 Dual  
    • FCBGA (15×15 mm, 0.5-mm pitch)
  • ボード機能
    • LPDDR4: 32 Gbits
    • eMMC: 16 GB
    • Ethernetコネクタ: 1 ch
    • USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ: 1 ch
    • Micro SDカードコネクタ: 1 ch
    • PCIe x4 slot (2 Lane 使用可能): 1ch
  • 注意事項
    • PCIe の評価には、RZ/V2MA Option Board (別売) が必要です。
    • ACアダプタは付属していません。別途用意してください。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 819 KB
データシート PDF 1.02 MB
ガイド PDF 1.13 MB
リリースノート PDF 387 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 15.36 MB
マニュアル-開発ツール PDF 741 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
DRP-AI Translator [V1.85]
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
Software Package ルネサス
RZ MPU Video Codec Library for RZ/V2MA
RZ/V2MAが搭載するVideo Codec向けライブラリを提供します。本製品をご利用の際は、RZ/V2MA向けに用意された Linux Packageのリリースノートを最初にご確認ください。 
Software Package ルネサス
RZ/V2MA DRP-AI Support Package[V7.50]
RZ/V2MA搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
Software Package ルネサス
RZ/V2MA Linux Package [5.10-CIP]
RZ/V2MA向け64bitプロセッサ向けLinux Packageを提供します。 本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。
Software Package ルネサス
RZ/V2MA OpenCV Accelerator Support Package [V1.40]
RZ/V2MA向けOpenCV Accelerator Support Packageを提供します。
Software Package ルネサス
5件