メインコンテンツに移動

概要

説明

更新日: 2023/07/31
Renesas Electronics Corporation

* 2023/7/31より、RZ/V2MA Linux PackageはRZ/V Verified Linux Packageとして提供されます。
  以下のRZ/V Verified Linux PackageのWebページより、パッケージをダウンロードしてください。
  RZ/V Verified Linux Package [5.10-CIP]

[製品概要]

RZ/V2MA向け64bitプロセッサ向けLinux Packageを提供します。
本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。

[提供機能]

  • Linuxカーネル
  • Device Driver

主要コンポーネントの名称およびバージョンはRelease Noteでご確認いただけます。

[対象リファレンスボード]

RZ/V2MA Evaluation Board Kit

[更新履歴]

2023/7/31:RZ/V Verified Linux Package [5.10-CIP]へ統合
       •変更内容の詳細につきましては、Release Noteをご確認ください。
2023/3/17:Linux Package [5.10-CIP] V1.1.0-update1、下記の変更を実施
       •UARTドライバ応答時間改善対応パッチの追加
2023/1/31:Linux Package [5.10-CIP] V1.1.0
2022/9/29:Linux Package [5.10-CIP] V1.0.0

ターゲットデバイス

ビデオ&トレーニング