メインコンテンツに移動

概要

説明

更新日: 2024/07/31
Renesas Electronics Corporation

[製品概要]

RZ/V2MA向けOpenCV Accelerator Support Packageを提供します。
本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。

[提供機能]

  • OpenCV Accelerator Software

[対象リファレンスボード]

RZ/V2MA Evaluation Board Kit

[更新履歴]

2024/7/31:OpenCV Accelerator Support Package V1.40
2023/7/31:OpenCV Accelerator Support Package V1.30
2023/3/31:OpenCV Accelerator Support Package V1.20
2023/1/31: OpenCV Accelerator Support Package V1.10
2022/9/29: OpenCV Accelerator Support Package V1.00

[注意]

本ソフトウェアをご利用になる際は、以下のソフトウェアが必要となります。

[ダウンロード]

Document

Package

[サポートポリシー]

RZ/V2MA OpenCV Accelerator Support Packageに対し、以下のサポートを無償で提供します。

 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。

*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。

*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

ターゲットデバイス