メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/V2Mの評価に最適な評価ボードキットです。 本評価キットはRZ/V2Mの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、カメラ画像処理、低消費電力AI推論、Video Streaming等の機能を評価することが可能です。

特長

  • 搭載デバイス
    • Cortex-A53 Dual
    • FCBGA (15×15 mm, 0.5-mm pitch)
  • ボード機能
    • CMOSイメージセンサ基板付属(IMX415,CSマウント搭載)
    • LPDDR4:32 Gbits
    • eMMC:16 GB
    • HDMI Type-Aコネクタ:1 ch
    • Ethernetコネクタ:1 ch
    • USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ:1 ch
    • Micro SDカードコネクタ:1 ch
    • Audioインタフェース:1 ch
  • 注意事項
    • CSマウントレンズ、ACアダプタは付属していません。別途ご用意ください。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 630 KB
アプリケーションノート PDF 216 KB
データシート PDF 1.33 MB
ガイド PDF 1.16 MB
リリースノート PDF 387 KB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 15.84 MB
マニュアル-開発ツール PDF 746 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/V2M DRP-AI Support Package [V7.50]
RZ/V2M搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
Software Package ルネサス
RZ/V2M ISP Support Package [V.1.4.8]
RZ/V2M向けISP Support Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。
Software Package ルネサス
RZ/V2M Linux Package [5.10-CIP]
RZ/V2M向け64bitプロセッサ向けLinux Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。
Software Package ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
4件

Lab on the Cloud