メインコンテンツに移動

概要

説明

更新日: 2024/7/31
Renesas Electronics Corporation

[製品概要]

RZ/V2M搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。

[提供機能]

  • DRP-AI Driver
  • DRP-AI Sample Application
  • AI Evaluation Software
  • AI Implementation Guide

[対象リファレンスボード]

RZ/V2M Evaluation Kit

[更新履歴]

2024/7/31:DRP-AI Support Package Version.7.50
2023/7/31:DRP-AI Support Package Version.7.40
2023/1/31:DRP-AI Support Package Version.7.30
2022/10/31:DRP-AI Support Package Version.7.20
2022/4/28: DRP-AI Support Package Version.7.00
2022/2/1: DRP-AI Support Package Version.6.00
2021/10/8: DRP-AI Support Package Version.5.00
2021/9/1: DRP-AI Support Package Version.4.10

[注意]

本ソフトウェアをご利用になる際は、以下のソフトウェアが必要となります。

[ダウンロード]

RZ/V2M DRP-AI Support Package

RZ/V2M DRP-AI Support Package Version.7.50 (ZIP)

以下のドキュメントはすべてPackageの中に含まれています。

Release Note

DRP-AI Driver

DRP-AI Sample Application

AI Evaluation Software

AI Implementation Guide

Report

DRP-AI Open source Package

[サポートポリシー]

RZ/V2M DRP-AI Support Packageに対し、以下のサポートを無償で提供します。

 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。

*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。

*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

[ターゲットデバイス]

RZ/V2M

ターゲットデバイス

ビデオ&トレーニング