メインコンテンツに移動

概要

説明

更新日: 2023/07/31
Renesas Electronics Corporation

* 2023/7/31より、RZ/V2M Linux PackageはRZ/V Verified Linux Packageとして提供されます。
  以下のRZ/V Verified Linux PackageのWebページより、パッケージをダウンロードしてください。
  RZ/V Verified Linux Package [5.10-CIP]

[製品概要]

RZ/V2M向け64bitプロセッサ向けLinux Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。

[提供機能]

  • Linux kernel
  • Device Driver

主要コンポーネントの名称およびバージョンはRelease Noteでご確認いただけます。

[対象リファレンスボード]

RZ/V2M Evaluation Board Kit

[更新履歴]

2023/7/31:RZ/V Verified Linux Package [5.10-CIP]へ統合
       •変更内容の詳細につきましては、Release Noteをご確認ください。
2023/3/17:Linux Package [5.10-CIP] V1.3.0-update1、下記の変更を実施
       •UARTドライバ応答時間改善対応パッチの追加
2022/10/31:Linux Package [5.10-CIP] V1.3.0、下記の更新を実施:
       •Yocto: 2.3.4 から3.1.14へ更新
       •Linux kernel: 4.19.165-cip41から5.10.83-cip1へ更新
       •Build environment (Linux OS): Ubuntu 18.04 LTS 64bit からUbuntu 20.04 LTS 64bit へ更新
2022/3/9: Linux Package [4.19-CIP] V1.2.0 向けDocument Errata発行
2022/2/1: Linux Package [4.19-CIP] V1.2.0
2021/10/8: Linux Package[4.19-CIP] V1.1.0
2021/8/30: Linux Package[4.19-CIP] V1.0.0

ターゲットデバイス

ビデオ&トレーニング