概要
説明
COPD(慢性閉塞性肺疾患)やCOVID-19による合併症などの呼吸器疾患の増加により、酸素療法を提供する酸素濃縮器などのデバイスの需要が高まっています。 これらの濃縮器は、供給するガスから窒素を選択的に除去して酸素が豊富な空気の流れを供給することで患者の呼吸を助けます。
この酸素濃縮器用コントローラは、圧力スイングモードで動作し、モード1と2が制御バルブを介して定期的に交互に窒素を吸収し、酸素濃度を高め、逆気流を通じて窒素を除去します。
システムの利点 :
- RA Arm® Cortex-M® MCUは、FreeRTOS上に構築されたFlexible Software Package(FSP)をサポートし、他のRTOSやミドルウェアに拡張可能であるため、さまざまな機能や要件に適応できます。
- LCD + Touchによるユーザインタフェース、Bluetooth®経由のGUIを搭載し、スマートフォンに接続してリアルタイムデータや柔軟な制御が可能です。
- 互換性のために、標準の医療グレードの電源(~24VDC)で動作します。
製品比較
アプリケーション
- 次のいずれかで、呼吸障害を患っている人々にとってのメリットになり、疼痛を緩和:
- CPAP + 定期的に浄化された酸素による酸素濃度の増加
- 個人の呼吸回数に応じたパルス酸素濃度装置
- さらに特化された使用例
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Control MCU
製品
ドキュメント
Wi-Fi Bluetooth Module
製品
1A Buck
製品
ドキュメント
300mA Buck
製品
2.5A Buck
製品
MOSFET Dual
製品
Bridge Driver
製品
Bridge Driver
製品
Bridge Driver
製品
MOSFET Dual
製品
Exiting Interactive Block Diagram