メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL85410は、広範囲な入力電圧(3V~40V)に対応した1A同期降圧型レギュレータです。さまざまなアプリケーションに使いやすく、高効率で部品点数の少ないソリューションを提供します。
ISL85410は、ハイサイドとローサイドのNMOS FETを統合し、軽負荷時の効率を改善するPFMモードを備えていますが、必要に応じで強制PWMモードに切り替えることもできます。
ISL85410はデフォルト周波数500kHzでスイッチングしますが、外部抵抗を使って300kHzから2MHzまでプログラム可能です。
ISL85410は、内部または外部補償を使用する機能を備えています。両方のNMOSデバイスを統合し、内部設定オプションを提供することで、必要な外付け部品を最小限に抑え、部品点数と設計の複雑さを軽減します。広範なVIN範囲とBOMの削減により、優れた性能を発揮しながら、さまざまなアプリケーションに実装しやすい設計ソリューションを提供します。
ISL85410は、高電圧産業用アプリケーション向けに堅牢な設計と、バッテリ駆動アプリケーション向けに効率的なソリューションを提供します。
ISL85410は、小型Pbフリー4mmx3mm DFNプラスチック・パッケージで提供され、フルレンジの産業用温度範囲は-40℃~+125℃です。

特長

  • 広範囲な入力電圧範囲:3V~40V
  • 高効率な同期動作
  • 補償不要
  • ハイサイドとローサイドのNMOSデバイスを統合
  • 軽負荷時にPFMまたは強制PWMモードを選択可能
  • 内部固定周波数(500kHz)または可変スイッチング周波数(300kHz~2MHz)
  • 連続出力電流最大1A
  • 内部または外部ソフトスタート
  • 必要な外部コンポーネントは最小限
  • パワーグッドおよびイネーブル機能が利用可能

製品比較

アプリケーション

  • 産業用制御機器
  • 医療機器
  • 携帯計測器
  • 分散電源
  • クラウドインフラ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 1.89 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models