メインコンテンツに移動

概要

説明

このFETはジャンクション温度を感知しての過熱保護機能を有しています。 ゲート部に加熱保護シャットダウン回路を内蔵しています。 また、過消費電力、過電流などのジャンクション温度が高い場合、ゲート電圧をシャットダウンする動作があります。

特長

  • ロジックレベル動作(4Vゲート駆動)
  • 過熱保護回路を内蔵
  • 短絡に対する高い耐久性
  • ラッチ型シャットダウン動作(0V復帰が必要)
  • 電流制限回路を内蔵
  • 高密度実装
  • 電源電圧は12Vを適用
  • AEC-Q101規格準拠

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター