メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL85413は、入力範囲が3.5V~40Vの300mA同期整流式降圧レギュレータです。このレギュレータは、さまざまな用途に適用できる、簡単操作で高効率、・低BOMカウントのソリューションを提供します。ハイサイドとローサイドの両方のNMOS FETを内蔵し、軽負荷時の効率を向上させるPFMモードを備えています。 強制PWMモードが必要な場合、この機能をオフにすることもできます。 デバイスはデフォルトの周波数700kHzで切り替わります。 両方のNMOSデバイスを統合し、内部構成を提供することにより、必要な外付け部品が最小限に抑えられ、BOM数と設計の複雑さが軽減されます。

広いVIN範囲とBOMの低減により、優れた性能を提供しながら、さまざまなアプリケーション向けに実装が容易な設計ソリューションを提供します。 高電圧産業用アプリケーション向けの非常に堅牢な設計と、バッテリ駆動アプリケーション向けの効率的なソリューションを提供します。小型の鉛フリー 3mm x 3mm TDFNプラスチック・パッケージで供給され、動作ジャンクション温度範囲が-40°C〜+125°Cです。

特長

  • 3.5V〜40Vの広い入力電圧範囲
  • 効率を高めるための同期整流動作
  • 補償不要
  • ハイサイドとローサイドのNMOSFETを内蔵
  • PFMモードまたは強制PWMモードを軽負荷で選択可能
  • 内部スイッチング周波数 700kHz
  • 最大300mAの連続出力電流
  • 内部ソフトスタート
  • 最低限の外付け部品のみ必要
  • パワーグッドおよびイネーブル機能が利用可能

製品比較

アプリケーション

  • 産業用機器制御
  • 医療用機器
  • 携帯用計測器
  • 分散型電源
  • クラウドインフラストラクチャ

ドキュメント

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター