シングルボードコンピュータ - Avnet RZBoard V2L ボード
Avnetの RZBoard V2L は、人工知能 (AI)/機械学習 (ML) アプリケーション向けに最適化された、電力効率の高いビジョン AI アクセラレータ開発ボードです。 コンパクトなRaspberry Piシングルボードコンピュータフォームファクタは、多彩な拡張インタフェースを備えており、HDMIまたはMIPIディスプレイ...
シングルボードコンピュータ(SBC)は、エンジニアや開発者にとって不可欠なツールであり、新製品を迅速に設計、テスト、および再設計するための費用対効果の高いスケーラブルなプラットフォームを提供します。 ヒューマンマシンインタフェース(HMI)、エッジ人工知能(AI)処理、スマートコネクティビティに対する需要が高まる中、これらの機能を備えたSBCは、イノベーションを推進するために非常に貴重です。
このコンパクトで低コストのSBCは、高度なHMIおよびエッジAIアプリケーション向けのデュアルコアMPUとマッチングパワーマネジメントIC(PMIC)を備えており、グラフィカルHMIおよびAIエッジアプリケーションを同時に実行するのに十分な処理能力を提供します。 Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy(LE)、NFC接続に加えて、豊富な有線インタフェースのセットにより、さまざまな産業用およびスマートビルディングアプリケーションに柔軟に対応できます。
システムの利点 :
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動