メインコンテンツに移動

概要

説明

Avnetの RZBoard V2L は、人工知能 (AI)/機械学習 (ML) アプリケーション向けに最適化された、電力効率の高いビジョン AI アクセラレータ開発ボードです。 コンパクトなRaspberry Piシングルボードコンピュータフォームファクタは、多彩な拡張インタフェースを備えており、HDMIまたはMIPIディスプレイ、カメラ、HAT/シールドアドオンボードなどのハードウェアアクセサリの使用を容易にし、ルネサスRZ/V2Lマルチコアプロセッサファミリのソフトウェア開発と評価に理想的なプラットフォームを提供します。

RZBoard V2Lを注文する

特長

  • 5W未満の低消費電力エッジAI
  • 4つの選択可能なニューラルネットワーク
  • 高解像度ネット(HRNet)による17ポイントの姿勢検出
  • HRNet、Tiny YOLOv2による17ポイントの姿勢検出
  • オブジェクト分類 ResNet50
  • バウンディングボックスによるオブジェクト分類 Tiny YOLOv2

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア
クイックスタートガイド
2件

設計・開発

関連ボード&キット

Lab on the Cloud