シングルボードコンピュータ - Avnet RZBoard V2L ボード
Avnetの RZBoard V2L は、人工知能 (AI)/機械学習 (ML) アプリケーション向けに最適化された、電力効率の高いビジョン AI アクセラレータ開発ボードです。 コンパクトなRaspberry Piシングルボードコンピュータフォームファクタは、多彩な拡張インタフェースを備えており、HDMIまたはMIPIディスプレイ...
RZ/G2L-SBCボードは、一般的なシングルボードコンピュータ(SBC)フォーマットの電力効率に優れたグラフィックス対応開発ボードで、拡張インタフェースが十分にサポートされています。 このルネサスのRZ/G2Lプロセッサベースのプラットフォームは、コスト効率の高いHMI、産業用、ロボティクス、およびさまざまなエネルギー効率の高い設計アプリケーションの開発に最適です。 RZ/G2Lプロセッサは、1.2GHz Arm® Cortex-A55®コアを2つ、Cortex-M33コアを2つ、Arm Mali 3D GPU、画像スケーリングユニットを1つ搭載しています。 このプロセッサSoCは、オンチップに加えて、シリコン内のH.264ビデオ(1920 x 1080)エンコード/デコード機能を備えているため、費用対効果の高い組み込みビジョンおよびディスプレイアプリケーションの実装に最適です。
RZ/G2L-SBCは、ギガビットイーサネット、801.11ac Wi-Fi、4つのUSB 2.0ホストポート、タッチおよびCSIカメラインタフェースを備えたMIPI DSIディスプレイ、CAN FDインタフェース、Pmod™インタフェース、Pi Hardware Attached on Top(HAT)互換の40ピン拡張ヘッダなど、さまざまな拡張インタフェースを備えたコンパクトなRaspberry Piフォームファクタで設計されています。 ドーターカード用の2つの拡張ソケット。
このボードは、オーディオコーデックとステレオヘッドフォンジャックを介してアナログオーディオアプリケーションをサポートします。 また、拡張モジュール(別売)を介してアナログセンサーとインタフェースするための5つの12ビットADC入力をピン接続します。 5V入力電源はUSB-Cコネクタを介して供給され、シングルチップのルネサスRAA215300 PMICデバイスを介して管理されます。
オンボードメモリには、1GB DDR4、64 MiB QSPI NORフラッシュメモリ、およびリムーバブルブートメディア用のmicroSDスロットが含まれています。 ソフトウェアの有効化には、CIP、カーネルベースのLinux BSP(10年間+保守)に加えて、HMIアプリケーションのデモ実装に焦点を当てたリファレンスデザインが含まれます。 オンボードの 10 ピン JTAG/SWD mini-SMT ヘッダ (未実装) と 40 ピン GPIO ヘッダにより、外部デバッガと USB シリアル ケーブルを使用できます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ MPU Security Package (Linux OS) RZ MPU向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
|
Software Package | ルネサス |
センサソフトウェア ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
|
Sensor | ルネサス |
RZ Common System Release Package A generic software package for providing consistent experience across select reference products featuring RZ SoCs to be used in PoCs and product development, thereby streamlining and focusing on end application development while reducing BSP efforts.
|
Software Package | ルネサス |
3件
|
Avnetの RZBoard V2L は、人工知能 (AI)/機械学習 (ML) アプリケーション向けに最適化された、電力効率の高いビジョン AI アクセラレータ開発ボードです。 コンパクトなRaspberry Piシングルボードコンピュータフォームファクタは、多彩な拡張インタフェースを備えており、HDMIまたはMIPIディスプレイ...
適用されたフィルター