メインコンテンツに移動

概要

説明

以下に記載している各デバイス向けのSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。

セキュリティソリューション概要については下記ドキュメント欄のRZセキュリティソリューション概要をご覧ください。

  • RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL
  • RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E
  • RZ/G3S
  • RZ/V2L, RZ/V2H, RZ/V2N
  • RZ/Five
  • RZ/T2H
  • RZ/N2H

提供機能

以下に記載している機能を、Security Packageにより提供します。提供する機能はデバイスごとに異なるため、詳細についてはパッケージに同梱されているドキュメントをご参照ください。

  • Secure Boot
  • Trusted Execution Environment
  • Hardware Cryptographic IP
  • Secure Debug
  • Security Configurator

ダウンロード

最初にSecurity PackageのZIPファイルをダウンロードし、同梱のスタートアップガイドをご確認ください。スタートアップガイドに記載されているLinuxパッケージを追加でダウンロードしてください。

* 注意

以下のダウンロードリンクをクリックすると、利用許諾書が表示されます。必ず利用許諾書の内容をご確認ください。

DownloadVersionTarget deviceTarget SW
RZ MPU Security Package for RZ/V2H v1.0.1-update1 (ZIP)V1.0.1-update1RZ/V2HRZ/V2H AI SDK v5.00
RZ MPU Security Package for RZ/V2N v1.0.0 (ZIP)V1.0.0RZ/V2NRZ/V2N AI SDK v5.00
RZ MPU Security Package for RZ/G v1.4.3-update2 (ZIP)v1.4.3-update2RZ/G2L
RZ/G2LC
RZ/G2UL
RZ/G2H
RZ/G2M
RZ/G2N
RZ/G2E
RZ/G3S
VLP/G V3.0.6-update3
RZ MPU Security Package for RZ/Five v1.0.2 (ZIP)v1.0.2RZ/FiveVLP/F V3.0.6
RZ MPU Security Package for RZ/V v1.4.3-update1 (ZIP)v1.4.3-update1RZ/V2LVLP/V V3.0.6
RZ MPU Security Package for RZ/T2H v1.0.1 (ZIP)V1.0.1RZ/T2HRZ/T2H and RZ/N2H BSP V1.0.1
RZ MPU Security Package for RZ/N2H v1.0.1 (ZIP)V1.0.1RZ/N2HRZ/T2H and RZ/N2H BSP V1.0.1

対象リファレンスボード

  • RZG2L Evaluation Board Kit
  • RZ/G2LC Evaluation Board Kit
  • RZ/G2UL Evaluation Board Kit
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2H platform (hihope-rzg2h)
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2M platform (hihope-rzg2m)
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2N platform (hihope-rzg2n)
  • Silicon Linux RZ/G2E evaluation kit (EK874)
  • RZ/G3S Evaluation Board Kit
  • RZ/V2L Evaluation Board Kit
  • RZ/V2H Evaluation Board Kit
  • RZ/V2N Evaluation Board Kit
  • RZ/Five Evaluation Board Kit
  • RZ/T2H Evaluation Board Kit
  • RZ/N2H Evaluation Board Kit

リリース情報

更新履歴

  • 2025/03/11:RZ MPU Security Package for RZ/V2N v1.0.0
  • 2024/12/27:RZ MPU Security Package for RZ/N2H v1.0.1、RZ MPU Security Package for RZ/T2H v1.0.1
  • 2024/11/26:RZ MPU Security Package for RZ/T2H v1.0.0
  • 2024/10/31:RZ MPU Security Package for RZ/G v1.4.3-update2
  • 2024/10/31:RZ MPU Security Package for RZ/V v1.4.3-update1
  • 2024/9/30:RZ MPU Security Package for RZ/V2H v1.0.1-update1
  • 2024/7/31:RZ MPU Security Package for RZ/V v1.4.3
  • 2024/6/28:RZ MPU Security Package for RZ/G v1.4.3-update1
  • 2024/4/24:RZ MPU Security Package for RZ/Five v1.0.2

次回更新予定

  • 2025/4/E:RZ MPU Security Package for RZ/V2H v1.0.2
  • 2025/4/E:RZ MPU Security Package for RZ/G v3.2.0.0
  • 2025/4/E:RZ MPU Security Package for RZ/Five v3.2.0.0
  • 2025/7/E:RZ MPU Security Package for RZ/V v3.2.0.0

ターゲットデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
概要 PDF 684 KB English
1件