Evaluation Board Kit for RZ/Five MPU
RZ/Fiveの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/Five Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
- 同梱物
- RZ/Five (RISC-V) Module Board...
RZ/FiveマイクロプロセッサはRISC-V CPU(AX45MP Single)1.0 GHz、16ビットDDR3L/DDR4 インタフェースを内蔵しています。また、 Gbit-Ether 、CAN、及び、USB 2.0などの多くのインターフェースも備えており、エントリークラスの社会インフラ用途ゲートウエイ制御機器や産業用途ゲートウエイ制御機器などのアプリケーションに最適です。
RZ/Fiveは2つのパッケージオプションがあります。
13 x 13 mm Package Part Number: R9A07G043F01GBG#BC0
11 x 11 mm Package Part Number: R9A07G043F00GBG#BC0
また、RZ/Five 13 x 13 mm Packageは、RZ/G2UL(Type1)とピン互換です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ スマート・コンフィグレータ RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RZ/Five Verified Linux Package [5.10-CIP] RZ/Five向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU WebUI Package for Verified Linux Package [5.10-CIP版] RZ MPU向けWebUIパッケージを提供します。WebUIは、Webベースの管理ツールであり、ネットワーク経由でユーザにユーザインタフェース(UI)を提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU Security Package (Linux OS) RZ MPU向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
|
Software Package | ルネサス |
SEGGER J-Link and J-Trace PRO The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
|
Emulator | SEGGER |
5件
|
RZ/Fiveの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/Five Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
RZ/Five provides a new platform for high-performance IoT Edge solutions. Learn the advantages of RISC-V CPU, and how to easily scale development across RISC-V and Arm cores.
SOM/SBCの製造または購入という選択肢が、顧客の設計サイクルを加速させます | ブログ | 2023年7月21日 |
Arm® とRISC-V CPU間のアプリケーション移行が容易 | ブログ | 2022年9月16日 |
世界に先駆けて、64ビットRISC-V CPUコア搭載の汎用MPU「RZ/Five」を発表 | ニュース | 2022年3月1日 |