メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ MPU向けWebUIパッケージを提供します。WebUIは、Webベースの管理ツールであり、ネットワーク経由でユーザーにユーザーインターフェース(UI)を提供します。ユーザーはUIを操作することで、IoTエッジデバイスを操作することができます。本製品をご利用の際は、WebUIパッケージ向けに用意されたリリースノートを最初にご確認ください。

リリース情報

2023/6/30:RZ MPU WebUIパッケージ V1.0.0

ターゲットデバイス

設計・開発

関連ボード&キット

以下ダウンロードリンクよりWebUIパッケージをダウンロードし、付属するリリースノートをご確認ください。当パッケージに合わせてVLP v3もダウンロードしてください。

* 注意
ダウンロードファイルは、オープンソースソフトウェアであり、オープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。各オープンソースソフトウェアのライセンスおよび各オープンソースソフトウェアが使用する技術等のライセンスについては、お客様にて十分なご確認をお願いいたします。

ダウンロードターゲットデバイスターゲットSW
WebUI package V1.0.0 for RZ/G Verified Linux Package V3 (RTK0EF0045Z88001ZJ_v1.0.0.zip) (ZIP)RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL, RZ/FiveRZ/G VLP v3.0.3

RZ/Five VLP v3.0.4