メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/Fiveの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/Five Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。

  • 同梱物
    • RZ/Five (RISC-V) Module Board (SMARC2.1)
    • Common Carrier Board (For RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL and RZ/V2L)
    • USBケーブル (USB Type-A- Micro USB Type-B)

※以下はお客様で別途購入が必要なものです。

  • 65W USB type C Charger
    • USB PD, QC support
    • Output:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A
  • USB type C to type Cケーブル
    • USB-C&USB-C 3.1 Gen2 USB-PD 100W support
  • micro SD UHI-Class10 8GB or more

※詳細はボードのUser's Manualご参照ください。

特長

  • 搭載デバイス:RZ/Five(RISC-V)
    • Andes AX45MP Single
    • BGA361pin, 13mmSq body, 0.5mm pitch
  • モジュールボード機能
    • DDR4 SDRAM: 1GB × 1pc
    • QSPI flash memory: 128Mb × 1pc "AT25QL128A"
    • eMMC memory: 64GB × 1pc
    • microSD card slot × 1pc
    • 5-output clock oscillator × 1pc “5P35023
    • PMIC power supply × 1pc “DA9062
  • キャリアボード機能
    • Micro-ABレセプタクル(ch0:USB2.0 OTG)とAレセプタクル(ch1:USB2.0ホスト)は、USBインタフェースへの接続用にそれぞれ標準で取り付けられています。
    • RJ45コネクタは、イーサネットを使用したソフトウェア開発および評価用に標準で取り付けられています。
    • オーディオコーデックは、オーディオシステムの高度な開発のための標準としてマウントされています。オーディオジャックは、オーディオインターフェイスに接続するために実装されています。
    • Micro-ABレセプタクルは、非同期シリアルポートインタフェースに接続するために実装されています。
    • microSDカードスロットとPMOD用の2つのソケットは、周辺機能のインタフェースとして実装されています。
    • 電源供給には、USBPD規格に対応したUSB Type-Cレセプタクルが搭載されています。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.77 MB
マニュアル-開発ツール ZIP 4.48 MB
アプリケーションノート PDF 213 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/Five Verified Linux Package [5.10-CIP]
RZ/Five向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 39.07 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 11.25 MB
2件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ