メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/N2Hは、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)やモーションコントローラの要求に適合し、産業イーサネットのコントローラやデバイスに対応した洗練されたネットワーク機能を備えた高速かつリアルタイム動作を実現した先進のハイエンドMPUです。産業用ロボット、モーションコントローラ、PLCなどのコントローラに必要な処理能力と周辺機能を備えています。アプリケーション処理用にArm® Cortex®-A55 CPUクアッドコア(1200MHz)、リアルタイム制御用にArm® Cortex®-R52 CPUデュアルコア(1000MHz)、さらにTSN(タイムセンシティブネットワーキング)およびEtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET RT/IRTなどの各種産業用Ethernetプロトコルに対応するネットワーク機能を備えています。3つのGMACを搭載し、複数のネットワークを同時に使用可能です。LPDDR4の大容量メモリインタフェースとSD/eMMCの大容量不揮発性メモリインタフェースを備え、Linuxなど様々なアプリケーションを処理できるオペレーティングシステムをサポートします。PCIe Gen3の2レーン、xSPIの2チャネル、その他の高速インタフェースも利用可能です。多軸モータ制御を1チップで実現できるため、部品点数が減り、消費電力と基板サイズの削減に貢献します。

特長

  • CPU:Arm クワッドコアCortex-A55、最大動作周波数1200MHz
  • CPU:Arm デュアルコアCortex-R52、最大動作周波数1000MHz
  • メモリ:R52コアあたり576KB(with ECC)の密結合メモリ、内蔵RAM 2MB(with ECC)
  • LPDDR4 SDRAMメモリインタフェース
  • 三角関数演算アクセラレータ
  • TSN対応の3ポートのギガビットイーサネットスイッチと3ユニットのイーサネットGMAC
  • 産業イーサネット: EtherCAT®, PROFINET® RT/IRT, EtherNet/IP™ etc.
  • エンコーダ・インタフェース:14ch(A-format™、EnDat、BiSS®、HIPERFACE® DSL、FA-CODERをサポート)
  • 最大6軸のモータ制御
  • Octa/Quad SPI対応
  • ADC: 12bit x 3unit
  • ΔΣ I/F:23ch
  • パッケージ:576ピン FCBGA
  • 電圧:0.8Vコア、1.1V DDR 1.8V PLL、OSC、USB I/O 3.3V GPIO、xSPI、RMII、MII

製品比較

アプリケーション

  • PLC
  • モーションコントローラ
  • AGV/AMR
  • 多軸サーボ
  • CNC
  • イーサネットスイッチ
  • ゲートウェイ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
Security Key Management Tool
ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
Solution Toolkit ルネサス
RZ/T2H and RZ/N2H Linux Software Package [V5.10-CIP]
RZ/T2H, RZ/N2Hグループ向けLinuxソフトウェアパッケージです。
Software Package ルネサス
RZ/T and RZ/N Multi-OS Package
RZ/T Multi-OS Package, RZ/N Multi-OS Packageは、マルチOSソリューションを開発するためのソフトウェアパッケージです。
Software Package ルネサス
RZ MPU Security Package (Linux OS)
RZ MPU向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
Software Package ルネサス
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
6件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 735.67 MB English
アプリケーション: 産業用機器
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 1,385.51 MB English
アプリケーション: 産業用機器
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 37.82 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 3.46 MB
4件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング

RZ/T RZ/N FSP Tutorial - FSP コンフィグレーション (1/2) タブの説明

本動画では、RZ/T、RZ/N製品向けFSPコンフィグレーションの[Pins]タブ以外の全てのタブを説明します。[Pins]タブについては、ピンコンフィグレーション機能の動画をご覧ください。

章のタイトル

00:10 概要
00:44 Summaryタブの紹介
01:22 BSPタブの紹介
03:37 Clocksタブの紹介
04:54 Stacksタブの紹介
05:44 Interruptsタブの紹介
06:33 Event Linksタブの紹介
07:15 Componentsタブの紹介

関連リソース

FSP関連リンク

ボード関連リンク

ユーザーズマニュアル リンク

動画リンク