メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RZ/T2Lは、RZ/T2L MPUの評価および開発用のキットです。

オンボードエミュレータを搭載しており、付属ケーブルとPCを接続するだけですぐに評価を開始することができます。またボード上にはGigabit Ethernet PHYやOctalFlashなどの高機能ICが豊富に搭載されており、拡張ボード無しにRZ/T2Lの様々な機能の評価が行えます。

EtherCATを使用する場合は、Renesas Starter Kit+ for RZ/T2L ユーザーズマニュアルの「9.使用上の注意」をご確認ください。

特長

  • RZ/T2L MPU 196ピン (R9A07G074M04GBG) 搭載
  • Gigabit Ethernet PHYやOctalFlashなどの高機能ICを搭載しているため、拡張ボード無しでRZ/T2Lの評価や開発が可能
  • Pmod™/Grove®/QWIIC®/mikroBUS™といった汎用インタフェースを搭載
  • 外部拡張用のピンヘッダを準備しており、ユーザーのハードウェアシステムと自由に組み合わせて、RZ/T2Lの評価が可能
  • エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけでプログラムデバッグが可能(USBケーブルはエミュレータ接続用と電源用の2種類を付属)
  • ルネサス統合開発環境e² studioとFSP for RZ/T2も使用可能

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
[Software=RZ/T2 Flexible Software Package Setup|v1.10],[Toolchains=GNU ARM Embedded Toolchain|v12.2.Rel 1;IAR Embedded Workbench for ARM v9.60.1]
ログインしてダウンロード ZIP 48.25 MB
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EWARM
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 752.67 MB English
アプリケーション: 産業用機器
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 1,373.05 MB English
アプリケーション: 産業用機器
3件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RZ/T RZ/N FSP Tutorial - FSP コンフィグレーション (1/2) タブの説明

本動画では、RZ/T、RZ/N製品向けFSPコンフィグレーションの[Pins]タブ以外の全てのタブを説明します。[Pins]タブについては、ピンコンフィグレーション機能の動画をご覧ください。

章のタイトル

00:10 概要
00:44 Summaryタブの紹介
01:22 BSPタブの紹介
03:37 Clocksタブの紹介
04:54 Stacksタブの紹介
05:44 Interruptsタブの紹介
06:33 Event Linksタブの紹介
07:15 Componentsタブの紹介

関連リソース

FSP関連リンク

ボード関連リンク

ユーザーズマニュアル リンク

動画リンク