メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/V2Nは、ルネサス独自のAIアクセラレータ(DRP-AI3)を搭載し、最大15TOPSのAI性能を提供するビジョンAIマイクロプロセッサ(MPU)です。CPUはクアッドArm® Cortex®-A55(1.8GHz)とArm Cortex-M33(200MHz)を搭載しています。RZ/V2Nは、ISP(イメージシグナルプロセッサ)と2カメラ対応として、2チャンネルMIPI® CSI-2®インタフェースを搭載し、ビジョンシステムに最適なデュアルカメラ信号処理をサポートします。また、PCIe®やUSB3.2などの高速インタフェースも搭載しており、容易に外部機器を拡張することができます。RZ/V2Nは、DMS(ドライバーモニタリングシステム)、モニタリングカメラ、モバイルロボットなど、低消費電力で高度なAI推論を必要とするアプリケーション向けに最適なマイクロプロセッサとなります。

特長

  • Cortex-A55(1.8GHz) x 4コア
  • Cortex-M33(200MHz) x 1コア
  • AIアクセラレータDRP-AI
  • Arm Mali™-C55 ISP(オプション)
  • 1.5MBオンチップSRAM
  • LPDDR4/LPDDR4Xメモリインタフェース
  • ギガビットイーサネット 2ch
  • USB 2.0インタフェース 1ch(ホスト/ファンクション)
  • USB 3.2(Gen2)インタフェース 1ch(ホストのみ)
  • PCIeインタフェース(Gen3/2レーン)1ch
  • MIPI CSI-2カメラインタフェース2ch
  • CANインタフェース(CAN FD)6ch
  • ADコンバータ 24ch
  • BGAパッケージ(15x15mm 840ピン 0.5mmピッチ)

製品比較

アプリケーション

  • ダッシュボードカメラ/ドライバーモニタリングシステム
  • AIモニタリングカメラ
  • 人数計測用AIカメラ
  • 外観検査用AIカメラ
  • ロボット掃除機
  • ロボット芝刈り機
  • スマートドアベル
  • アクセスコントロール

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/V series AI Apps & AI SDK (GitHub)
AI SDKにより、ルネサスの RZ/Vシリーズ評価キットを使用してAIアプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。さらに、さまざまな AI アプリケーションを無料で提供します。
Software Package ルネサス
RZ/V2N AI Software Development Kit
RZ/V2N AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2N Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。
Software Package ルネサス
RZ/V2N ISP Support パッケージ
RZ/V2N ISP Support パッケージは、RZ/V2NのMIPI(Mobile Industry Processor Interface)からの入力画像情報を利用してカメラ制御を実現する仕組みを提供します。
Software Package ルネサス
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
DRP-AI Extension Pack (枝刈りツール)
DRP-AI Extension PackはV2H, V2Nに最適化された枝刈り(Pruning)機能を提供します。PyTorchまたはTensorFlowで書かれた学習コードと組み合わせることで、DRP-AIに最適化された枝刈りの機能を利用できます。
Imaging ルネサス
RZ/V Multi-OS Package
RZ/V Multi-OS Packageは、Arm® Cortex-M, Cortex-Rコア搭載Renesas MCU向けソフトウェアパッケージであるRZ/V Flexible Software (FSP)とプロセッサ間通信用フレームワークの標準化APIであるOpenAMPから構成される、マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージです。
Software Package ルネサス
DRP-AI Translator i8 [V1.04]
DRP-AI搭載製品(INT8アーキテクチャ)向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator i8)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
Software Package ルネサス
RZ MPU Security Package (Linux OS)
RZ MPU向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
Software Package ルネサス
9件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 3,592.78 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RZ/V2N Quad-Core 15TOPS Vision AI MPU Overview

The RZ/V2N is a vision AI microprocessor (MPU) featuring Renesas' proprietary AI accelerator (DRP-AI3), delivering up to 15TOPS AI performance with high power efficiency in a compact design. Its ability to support two-camera connections greatly improves AI accuracy and can simultaneously process different captured images with AI, making it ideal for AI camera and robotics applications.