概要
説明
download 最新のMulti-OS Packageをダウンロード:
RZ/V Multi-OS Package v3.0.0 (ZIP)
RZ/V Multi-OS Packageは、Arm® Cortex-M, Cortex-Rコア搭載Renesas MCU向けソフトウェアパッケージであるRZ/V Flexible Software (FSP)とプロセッサ間通信用フレームワークの標準化APIであるOpenAMPから構成される、マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージです。
ご使用の際には、はじめに以下のドキュメントを参照してください。
Quick Start Guide for RZ/V Multi-OS Package
Item | RZ/V2L (PDF) | RZ/V2H (PDF) | RZ/V2N (PDF) |
---|---|---|---|
Interprocessor communication (OpenAMP) | check | check | check |
Cortex-A55 cold boot support (1.8GHz) | check | check | |
Cortex-M33 cold boot support | check | check |
Power Management Example Program Startup Guide
Item | RZ/V2L | RZ/V2H (PDF) | RZ/V2N (PDF) |
---|---|---|---|
Power Management AWO (Always On) | check | check |
Flexible Software Package(FSP)についてはこちらを参照してください。
FSP Platform Installer (e² studio IDE、ツールチェーン、FSPパックを含む):
FSP Standalone Installer (FSP のみを更新し、e² studio を更新しないユーザー向けの FSP パック):
- GitHub の Assets セクションからダウンロード
インストール手順については、こちら。すべてのFSPリリースとパッチは GitHubにあります。
画像

*1 RZV2NとRZ/V2Hの場合はRZ/V AI SDKとなります。
*2 Cortex-R8はRZ/V2Hのみに搭載されております。
特長
- 小メモリフットプリントのHALドライバ
- 直感的に操作可能なコンフィギュレータ/コードジェネレータ
- OpenAMPによるCA55 – CM33, CR8 – CM33通信
リリース情報
- 2025/3/11 RZ/V Multi-OS Package v3.00
- 2024/10/04 RZ/V Flexible Software Package v2.02
- 2024/08/07 RZ/V Flexible Software Package v2.01
- 2024/05/31 RZ/V Multi-OS Package V2.00
- 2024/04/26 RZ/V Flexible Software Package Documentation
- 2024/03/29 RZ/V FSP Example Projects V1.00
- 2024/01/31 RZ/V2L Multi-OS Package V1.12
- 2023/07/31 RZ/V2L Multi-OS Package V1.11
- 2023/01/31 RZ/V2L Multi-OS Package V1.10
- 2022/07/29 RZ/V2L Multi-OS Package V1.02
- 2022/06/27 RZ/V2L Multi-OS Package V1.01
- 2022/04/27 FSP(V1.00)に対応した統合開発環境e2 studio 2022-04 Windows用インストーラ
- 2022/01/20 RZ/V2L Multi-OS Package V1.00
- 2022/01/20 FSP(V1.00)に対応した統合開発環境e2 studio 2022-01 Windows用インストーラ
ターゲットデバイス
ダウンロード
ピックアップ
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ZIP 14.50 MB Compiler: GNU ARM Embedded Function: Communication Interface IDE: e2 studio | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | EXE 1,474.68 MB | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | EXE 44.21 MB | |
3件
|
設計・開発
ビデオ&トレーニング
RZ FSP プロジェクトと Linux プロジェクト間のピン競合確認方法
この動画では、RZ FSP プロジェクトと Linux プロジェクト間のピン競合を確認する方法を紹介します。
章のタイトル
00:00 オープニング
00:06 導入
00:45 Linux Projectの端子設定
01:39 RZ FSP ProjectとLinux Project間の端子競合確認
関連リソース
Video List
動作環境
統合開発環境 | e2 studio統合開発環境、デフォルトのツールチェインはGCC Arm Embedded |
---|---|
対応ボード | RZ/V2L Evaluation Board Kit RZ/V2H Evaluation Board Kit RZ/V2N Evaluation Board Kit |
エミュレータ | SEGGER (J-Link Series) *1 |
- RZ/V FSPの動作はJ-Linkファームウェア v7.96eでのみ正常な動作を確認しております。そのためJ-Linkファームウェアのバージョンを7.96e以降に更新しないでください。
対応デバイス
対応デバイス | RZ/V Multi-OS Package | RZ/V AI SDK | RZ/V Flexible Software Package |
---|---|---|---|
RZ/V2N RZ/V2H | V3.0.0 | V5.0.0 | V3.1.0 |
対応デバイス | RZ/V Multi-OS Package | RZ/V Verified Linux Package | RZ/V Flexible Software Package |
---|---|---|---|
RZ/V2L | V3.0.0 | V3.0.6 | V3.1.0 |
RZ/V2N, RZ/V2H Flexible Software Package 対応ドライバ
カテゴリ | 機能 | Cortex-M33 | Cortex-R8 (RZ/V2Hのみ) |
---|---|---|---|
OS | FreeRTOS | check | check |
Middleware | OpenAMP | check | check |
Driver List | Board Support Package (BSP) for FSP (bsp) | check | check |
GPIO (r_ioport) | check | check | |
GTM (r_gtm) | check | check | |
GPT (r_gpt) | check | check | |
POEG (r_poeg) | check | check | |
RIIC_master (r_riic_master, r_riic_slave) | check | check | |
WDT (r_wdt) | check | check | |
SCI_UART (r_sci_b_uart) | check | check | |
SCIF_UART (r_scif_uart) | check | check | |
MHU (Message Handling Unit) | check | check | |
CANFD (r_canfd) | check | check | |
ADC (r_adc_e) | check | check | |
RTC (r_rtc) | check | check | |
INTC_TINT (r_intc_tint) | check | check | |
INTC_IRQ (r_intc_irq) | check | check | |
INTC_NMI (r_intc_nmi) | check | check | |
RSCI I2C(r_sci_b_i2c) | check | check | |
SPI (r_spi_b) | check | check | |
DMAC (r_dmac_b) | check | check | |
CRC (r_crc) | check | check | |
CMTW (r_cmtw) | check | check | |
ELC (r_elc) | check | check | |
xSPI (r_xspi_qspi) | check | ||
I3C (r_i3c_b) | check | ||
TSU (r_tsu_b) | check | ||
PDM (r_pdm) | check |
RZ/V2L Flexible Software Package 対応ドライバ
カテゴリ | 機能 | Cortex-M33 |
---|---|---|
OS | FreeRTOS | check |
Middleware | OpenAMP | check |
I2C Communication Interface (rm_comms_i2c) | check | |
Sensor modules (rm_hs300x, rm_hs400x, rm_zmod4xxx, rm_ob1203) | check | |
Driver List | Board Support Package (BSP) for FSP (bsp) | check |
GPIO (r_ioport) | check | |
GTM (r_gtm) | check | |
INTC_irq (r_intc_irq) | check | |
GPT (r_gpt) | check | |
POEG (r_poeg) | check | |
RIIC_master (r_riic_master) | check | |
RSPI (r_rspi) | check | |
SCIFA_uart (r_scif_uart) | check | |
MHU (Message Handling Unit) (r_mhu_ns, r_mhu_s, r_mhu_ns_swint_get, r_mhu_ns_swint_set) | check | |
CANFD (r_canfd) | check |